17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

のこぎり SAW-50P
  • のこぎり

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

のこぎり

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SAW-50P

2020年10月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【特長】
・L型サイズです。
・手軽に使える本格目立ののこ刃を使用しています。
【用途】
・模型、工作、DIY等。
・木やプラスチックの切断。

指定中の仕様・寸法情報

刃厚(mm)
0.5
適合替刃
SAW-5P
トラスココード
853-3969
質量(g)
106.000
材質1
刃:合金工具鋼(SK5)
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト