17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

半自動溶接機用交換部品 ノンガスワイヤー軟鋼用

通常単価(税別)
6,4176,773
税込単価
7,0597,450
通常出荷日:1日目

【特長】・半自動溶接機用の交換部品です・半自動溶接機用ノンガスワイヤーです・軟鋼用ノンガスワイヤーです...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合機種

JANコード

トラスココード

ワイヤ長(m)

質量(g)

最小発注数量
IS-SA130P、IS-H100SA、ISK-SA160W、ISK-SA090、ISK-SA120P
4992873125606
805-2713
約80
400.000
1個
IS-SA130P
4992873127204
820-6617
約64
450.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,417
( 7,059 )
1日目
6,773
( 7,450 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・半自動溶接機用の交換部品です
・半自動溶接機用ノンガスワイヤーです
・軟鋼用ノンガスワイヤーです
【用途】
・一般軟鋼の溶接に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

半自動溶接機用交換部品 ノンガスワイヤー軟鋼用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
半自動溶接機用交換部品 ノンガスワイヤー軟鋼用
半自動溶接機用多機能プライヤ
トーチ用 軟鋼/ステンレス用チップ
軟鋼用ソリッドワイヤ
溶接機用ケーブルジョイント
溶接機用入力ケーブル
メーカー育良精機製作所マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業
通常価格6,417-4,000 -2,8006,746 -4,365 -1,600 -
通常出荷日1日目3日目〜4日目4日目3日目〜4日目
商品タイプその他その他溶接機パーツその他溶接機パーツ溶接機パーツ
適用軟鋼用-----
商品タイプ詳細ノンガスワイヤー-----

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト