17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

空研 吸塵式オービタルサンダー(糊付)

通常単価(税別)
53,908
税込単価
59,299
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量・小型で使い易く、長時間作業も楽々O.K.・研磨スピードにすぐれ、作業能率向上【用途】・...

詳細を確認

    型番:

    SAT-7SA
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SAT-7SAの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SAT-7SA
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    53,908
    ( 59,299 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軽量・小型で使い易く、長時間作業も楽々O.K.
    ・研磨スピードにすぐれ、作業能率向上
    【用途】
    ・ポリパテ荒研磨・中研研磨等
    【商品仕様】
    ・オービットダイヤ(mm):7
    ・使用空気圧(MPa):0.6
    ・使用空気圧(MPa):0.6
    ・オービットダイヤ(mm):7
    ・吸塵式糊付ペーパー仕様使用ペーパーサイズ(mm):100X180
    ・無負荷回転速度(r.p.m.):7、000
    ・パッド付全長(mm):310
    ・パッド付全高(mm):119
    ・空気消費量(m3(Nornal)/min.):0.45
    ・騒音レベル(dB(A)):85.5
    ・ホース口金取付ねじ:Rc1/4
    ・使用コンプレッサー(Kw):2.2
    ・使用エアホース(mm):6.5
    ・使用空気圧力:0.6MPa
    ・JANコード:4560246020720
    ・トラスココード:556-7700
    ・質量:2.2kg
    【材質/仕上】
    ・アルミニウム
    【セット内容/付属品】
    ・6カクボー スパナ 3MM
    ・カップリングプラグ 20PM
    ・ホース バンド HB-36
    ・ダスト バック
    ・ダスト ホース 2.5X2M

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    空研 吸塵式オービタルサンダー(糊付)の型番SAT-7SAのページです。 型番SAT-7SAに関する仕様情報を記載しております。
    空研 吸塵式オービタルサンダー(糊付)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    空研 吸塵式オービタルサンダー(糊付)
    空研 エアーソー
    コンパクトツール 非吸塵式オービタルサンダー 813 MPS
    コンパクトツール 非吸塵式オービタルサンダー 875C2MPS
    空研 ダスト・バック
    空研 5インチブルーパッドマジック用穴あき
    メーカー空研空研コンパクトツールコンパクトツール空研空研
    通常価格53,90837,12540,38147,5312,0004,461
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト