17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスエレクターシェルフ SAS610シリーズ
  • ステンレスエレクターシェルフ SAS610シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレスエレクターシェルフ SAS610シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SAS610XPS1390-4

2023年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処理により、ホコリの付着も最小レベルです。
・耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。
【用途】
・高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所。
・食品関係で衛生的な場所。
・電子、半導体でのクリーンな環境を求める場所。

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ラック
一段あたりの均等積載量(kg)
250
間口(mm)
600~610
奥行(mm)
301~449
高さ(mm)
1201~1499
天地棚段数(段)
4
間口寸法(mm)
605
奥行寸法(mm)
359
高さ寸法(mm)
1384
有効間口(mm)
544
パイプ径(mm)
25.4
質量(g)
14000.0

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト