ファクトリーサプライ用品技術窓口

モーター式高圧洗浄機 SAR-Nタイプ

通常単価(税別)
894,580
税込単価
984,038
通常出荷日:8日目

【特長】・ステンレスタンク付です。・ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。【...

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    200

ご注意

  • 人や動物へ噴射しないでください
  • アース線をアースし、硬く水平な場所に設置してください
  • 周りに引火物を置かず、常温の清水、気温60℃以下、湿度85%以下でご使用ください
  • 凍結時は氷を溶かしてご使用ください
  • 人や動物へ噴射しないでください アース線をアースし、硬く水平な場所に設置してください 周りに引火物を置かず、常温の清水、気温60℃以下、湿度85%以下でご使用ください 凍結時は氷を溶かしてご使用ください

型番:

SAR-1535N1-50HZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SAR-1535N1-50HZの仕様・寸法情報

商品タイプ
高圧洗浄機
機能
冷水
仕様
電動タイプ
奥行(mm)
1060
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
35
吐出水量(L/min)
15
幅(mm)
580
JANコード
4589413151104
トラスココード
134-9415
質量(g)
158000
水タンク容量(L)
100
電圧(V)
200
電流(A)
45
高さ(mm)
790

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 機能

  • 仕様

  • 奥行(mm)

  • 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)

  • 吐出水量(L/min)

  • 幅(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 水タンク容量(L)

  • 電流(A)

  • 高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SAR-1535N1-50HZ

商品タイプ

機能

仕様

奥行(mm)

吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)

吐出水量(L/min)

幅(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

水タンク容量

(L)

電流

(A)

高さ

(mm)

最小発注数量
高圧洗浄機
冷水
電動タイプ
1060
35
15
580
4589413151104
134-9415
158000
100
45
790
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
894,580
( 984,038 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスタンク付です。
・ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。
【用途】
・土木建設機械の泥落としに。
・管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。
・高所での使用に。
・工場内の設備として。
・畜舎の床等の洗浄に。

ご注意

  • 人や動物へ噴射しないでください
  • アース線をアースし、硬く水平な場所に設置してください
  • 周りに引火物を置かず、常温の清水、気温60℃以下、湿度85%以下でご使用ください
  • 凍結時は氷を溶かしてご使用ください
  • 人や動物へ噴射しないでください アース線をアースし、硬く水平な場所に設置してください 周りに引火物を置かず、常温の清水、気温60℃以下、湿度85%以下でご使用ください 凍結時は氷を溶かしてご使用ください

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モーター式高圧洗浄機 SAR-Nタイプの型番SAR-1535N1-50HZのページです。 型番SAR-1535N1-50HZに関する仕様情報を記載しております。
モーター式高圧洗浄機 SAR-Nタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モーター式高圧洗浄機 SAR-Nタイプ
モーター式高圧洗浄機 SAR-NSタイプ
モーター式高圧洗浄機 SAR-VNSタイプ
モーター式高圧洗浄機
エンジン式高圧洗浄機SEC-2Nタイプ (冷水タイプ)
モーター式冷水高圧洗浄機1
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業日本クランツレ
通常価格894,580359,278 -1,181,217748,869119,161 -243,801 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目1日目4日目
電圧(V)200200----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト