ツール用品技術窓口

確定しました

  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 差込角(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ドライブ角変換アダプター

ドライブ角変換アダプター SAR-14
通常単価(税別)
777
税込単価
855
通常出荷日:5日目

【特長】・ギアレンチシリーズのラチェットメガネ部に装着してラチェットハンドルとしてご使用できます・ソケ...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

SAR-14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SAR-14の仕様・寸法情報

二面幅寸法(S寸法)
10
全長(L寸法)(mm)
19
JANコード
4989530605304
トラスココード
774-7896
質量(g)
8.000
材質1
クロームバナジューム鋼
差込角(mm)
6.35
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SAR-14

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

差込角(mm)

最小発注数量
10
19
4989530605304
774-7896
8.000
6.35
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
777
( 855 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ギアレンチシリーズのラチェットメガネ部に装着してラチェットハンドルとしてご使用できます
・ソケットの脱着がしやすいクイックリリース機構付きです
【用途】
・ボルトやナットの締め付け、緩め作業

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドライブ角変換アダプターの型番SAR-14のページです。 型番SAR-14に関する仕様情報を記載しております。
ドライブ角変換アダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライブ角変換アダプター
ソケットレンチセット(6角タイプ) PAシリーズ
スーパーテン
ヘックスビットソケットハンガーセット
スタンダードソケット
伸縮式フレックスロックラチェット
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツール
通常価格77713,750 -7,7647,0209017,356 -
通常出荷日5日目1日目4日目4日目6日目1日目
材質1クロームバナジューム鋼クロムバナジウム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロムバナジウム鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト