ファクトリーサプライ用品技術窓口

シゲマツ 送気マスク用フェイスシールド SAM-HM
  • シゲマツ 送気マスク用フェイスシールド

シゲマツ 送気マスク用フェイスシールド

通常単価(税別)
23,908
税込単価
26,299
通常出荷日:14日目

【特長】・ホースマスク用フェイスシールドです。・ルーズフィットタイプです。・保護帽型式検定合格番号第T...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    取替用パーツ
  • 商品用途
    送気
  • 詳細タイプ
    フェイスシールド
  • JANコード
    4959382054421
  • トラスココード
    816-7282
  • 質量(g)
    760.000

ご注意

  • フェイスシールドはルーズフィットタイプですので危険性の高い酸欠及び有毒ガス環境では使用できません。
  • フェイスシールドはルーズフィットタイプですので危険性の高い酸欠及び有毒ガス環境では使用できません。

型番:

SAM-HM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SAM-HMの仕様・寸法情報

商品タイプ
取替用パーツ
商品用途
送気
詳細タイプ
フェイスシールド
JANコード
4959382054421
トラスココード
816-7282
質量(g)
760.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
SAM-HM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,908
( 26,299 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】・ホースマスク用フェイスシールドです。・ルーズフィットタイプです。・保護帽型式検定合格番号第TH3185号(飛来・落下)

ご注意

  • フェイスシールドはルーズフィットタイプですので危険性の高い酸欠及び有毒ガス環境では使用できません。
  • フェイスシールドはルーズフィットタイプですので危険性の高い酸欠及び有毒ガス環境では使用できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シゲマツ 送気マスク用フェイスシールドの型番SAM-HMのページです。 型番SAM-HMに関する仕様情報を記載しております。
シゲマツ 送気マスク用フェイスシールドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シゲマツ 送気マスク用フェイスシールド
シゲマツ 送気マスク用ビニルホース
シゲマツ 送気マスク 半面形面体 電声器付き
送気マスク用全面形面体
重松製作所 送気マスク用腰バンド HM-120
シゲマツ ホースリール
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格23,90816,40035,43328,54811,532130,957
通常出荷日14日目1日目39日目1日目1日目14日目
商品タイプ取替用パーツ取替用パーツマスク本体マスク本体-取替用パーツ
商品用途送気送気送気送気-送気
詳細タイプフェイスシールドビニルホース---ホースリール
JANコード495938205442149593820577124959382005263495938200276749593820485054959382059457
トラスココード816-7282816-7284816-7305816-7274816-7277816-7464
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト