17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

採集カゴ SAISHUUKAGO-B
  • 採集カゴ

採集カゴ

通常単価(税別)
1,832
税込単価
2,015
通常出荷日:7日目

【特長】・オールプラスチック製で軽量な農産物採集用カゴです。・積み重ねネスティング式です。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    角型
  • 材質
    PP
  • 高さ(外形) (mm)
    151~250
  • 幅(外形) (mm)
    401~
  • 奥行(外形) (mm)
    301~
  • 外形寸法(mm)間口×奥行×高さ
    420×315×208
  • ブルー
  • 有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
    325×200
  • 容量(L)
    15
  • JANコード
    4938233119113
  • 質量(g)
    500.0
  • トラスココード
    868-7144

型番:

SAISHUUKAGO-B
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SAISHUUKAGO-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
角型
材質
PP
高さ(外形)(mm)
151~250
幅(外形)(mm)
401~
奥行(外形)(mm)
301~
外形寸法(mm)間口×奥行×高さ
420×315×208
ブルー
有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
325×200
容量(L)
15
JANコード
4938233119113
質量(g)
500.0
トラスココード
868-7144

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
SAISHUUKAGO-B
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,832
( 2,015 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールプラスチック製で軽量な農産物採集用カゴです。
・積み重ねネスティング式です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

採集カゴの型番SAISHUUKAGO-Bのページです。 型番SAISHUUKAGO-Bに関する仕様情報を記載しております。
採集カゴのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
採集カゴ
ザルカゴ
カゴ角型
カゴ丸型
三和 ステンレスカゴ SS270丸カゴ
ステンレス 洗浄カゴ(角型)
メーカー岐阜プラスチック工業積水テクノ成型三甲三甲三和化研工業水本機械製作所
通常価格1,8323,667 -2,300 -1,702 -12,8564,985 -
通常出荷日7日目1日目〜1日目1日目〜4日目1日目〜
商品タイプ角型丸型角型丸型-角型
材質PPPE-PE-ステンレスSUS304
高さ(外形)(mm)151~250-----
幅(外形)(mm)401~401~401~---
奥行(外形)(mm)301~301~301~301~--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト