17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

pig ピグスキマーパルプ (3kg入) SA8010

pig ピグスキマーパルプ (3kg入)

通常単価(税別)
14,505
税込単価
15,956
通常出荷日:5日目

【特長】・油のみを吸収し、水は吸収しません。・手の届かない場所や、狭い場所などにおすすめします。・1袋...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フレーク
  • 用途
    オイル用
  • トラスココード
    805-1703
  • 質量(g)
    2300
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 油吸収量(L/箱)
    28.2

型番:

SA8010
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SA8010の仕様・寸法情報

商品タイプ
フレーク
用途
オイル用
トラスココード
805-1703
質量(g)
2300
材質1
ポリプロピレン(PP)
油吸収量(L/箱)
28.2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SA8010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,505
( 15,956 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油のみを吸収し、水は吸収しません。
・手の届かない場所や、狭い場所などにおすすめします。
・1袋で約18.9L吸収します。
・ピグスキマーやブームと併用するとより効果的です。
【用途】
・液体危険物用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

pig ピグスキマーパルプ (3kg入)の型番SA8010のページです。 型番SA8010に関する仕様情報を記載しております。
pig ピグスキマーパルプ (3kg入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
pig ピグスキマーパルプ (3kg入)
pig ピグマット ヘビーウェイト (1箱=3巻入)
pig ピグ油専用エコノミーマット ミシン目入 (50枚入)
pig ピグマット ミディアムウェイト (1巻入)
pig ピグエコノミースキミングブーム (4本入)
pig プロマット吸油シート (100枚入)
メーカーニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーション
通常価格14,50559,64842,08654,59665,70718,236
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプフレークロールタイプマットカットタイプマットロールタイプマットチューブカットタイプマット
用途オイル用オイル・水・溶剤用オイル用オイル・水・溶剤用オイル用オイル用
トラスココード805-1703514-2555514-2652514-2636514-1974805-1741
質量(g)2300136001130014500206006000
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレンポリプロピレン(PP)ポリプロピレン
よく一緒に購入される商品

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト