17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電着ダイヤモンドヤスリ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SA4111

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

ご注意

  • 【数量スライド値引適用品】
    本商品は購入数量に応じた割引が設定されている商品がございます。対象商品は型番リストタブのスライド値引き欄をご確認ください
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

断面形状
粒度(#)
170
ヤスリ部有効長(mm)
25
ヤスリ部幅(mm)
4
特殊形状
-
JANコード
4580120555902
トラスココード
852-9021
材質1
-
全長(mm)
65
重量(g)
5
厚さ(mm)
1.1
軸径(mm)
3.0

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト