ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

鉄工ヤスリ350三角

鉄工ヤスリ350三角 SA350-01
通常単価(税別)
5,339
税込単価
5,873
通常出荷日:1日目

【特長】・鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。【用途】・バリ取り、仕上げなどに。

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 押してご使用下さい。逆方向に使用すると目を痛めて寿命が短くなります。 ヤスリを無理にこじったりハンマーがわりに叩いたりしないで下さい。

型番:

SA350-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SA350-01の仕様・寸法情報

断面形状
三角
目の粗さ
粗目
JANコード
4531521001956
トラスココード
811-6850
質量(g)
555.000
材質1
SK120
仕上がりタイプ
荒目
重量(g)
555
材質
SK120
サイズ(mm)
350×22

型番リスト

表示件数
型番
SA350-01

目の粗さ

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

仕上がりタイプ

最小発注数量
粗目
4531521001956
811-6850
555.000
SK120
荒目
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,339
( 5,873 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。
【用途】
・バリ取り、仕上げなどに。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 押してご使用下さい。逆方向に使用すると目を痛めて寿命が短くなります。 ヤスリを無理にこじったりハンマーがわりに叩いたりしないで下さい。

商品情報

【商品仕様】
型番:SA350-01
・タイプ:荒目
・形状:三角
・サイズ:350×22

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鉄工ヤスリ350三角の型番SA350-01のページです。 型番SA350-01に関する仕様情報を記載しております。
鉄工ヤスリ350三角のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄工ヤスリ350三角
鉄工ヤスリ 角
ヤスリ 角
鉄工ヤスリ 平
鉄工用ヤスリ
角ヤスリ
メーカーヤマグチツボサンニコルソンツボサンPFERDバーコ
通常価格5,3391,9004,190 -5,000 -1,110 -1,250 -
通常出荷日1日目4日目在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目
断面形状三角
重量(g)555-----
材質SK120-----
サイズ(mm)350×22-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト