ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
ミスミ パーツケース 仕切り付き【24~120個入り】 |
|
ミスミ バックル式クリアボックス【1~60個入り】 |
|
積水テクノ成型 ST型コンテナ |



【特長】A3ヨコサイズ収納のワイドなスチール製レターケース。

ナカバヤシ
アバンテV2/B4/浅6・深6/白

ナカバヤシ
ワイドケ-ス 浅引出し 10段

ユニット
三角柱標識(消火器・消火栓)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アイリスオーヤマ
オフィスチェスト 中6段・浅7段
5通常価格(税別):6,656円~

トラスコ中山
レターケース(A4型・浅型タイプ)
4通常価格(税別):8,595円~

トラスコ中山
レターケース(A4型・2列タイプ)
0通常価格(税別):28,379円~

トラスコ中山
スチール戸引違い書庫 奥行400mm 最大積載量 180~200kg/台
0通常価格(税別):21,221円~

トラスコ中山
書庫 奥行400mm
0通常価格(税別):40,201円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):7,599円~

ミスミ
軽中量ラック 500㎏タイプ
4.7通常価格(税別):16,229円~

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
4.7通常価格(税別):1,029円~