ヤマグチ 鉄工ヤスリ300三角中目

ヤマグチ 鉄工ヤスリ300三角中目
通常単価:
3,122
通常出荷日:
7日目

【特長】
・鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。
【用途】
・バリ取り、仕上げなどに。
【商品仕様】
・サイズ:300X20
・サイズ:300X20
・JANコード:4531521001895
・トラスココード:811-6847
・質量:414g
【材質/仕上】
・SK120

(i)ご注意

  • 押してご使用下さい。逆方向に使用すると目を痛めて寿命が短くなります。 ヤスリを無理にこじったりハンマーがわりに叩いたりしないで下さい。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SA300-02

型番
SA300-02
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,122円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

ヤマグチ 鉄工ヤスリ300三角中目の型番SA300-02のページです。
型番SA300-02に関する仕様情報を記載しております。

SA300-02で型番確定

ヤマグチ 鉄工ヤスリ300三角中目のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)