17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

メタルベースダイヤモンドディスク 電着

メタルベースダイヤモンドディスク 電着
通常単価(税別)
2,3104,860
税込単価
2,5415,346
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・金属ベースの電着ダイヤモンドディスクです。・砥粒の突出しが大きく研削性、耐久性、耐摩耗性に優...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

外径

(mm)

穴径

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
140
21
-
4580120554493
852-5191
1個
200
21
-
4580120554509
852-5192
1個
400
21
-
4580120554523
852-5194
1個
600
21
-
4580120554530
852-5195
1個
800
21
-
4580120554547
852-5196
1個
1000
21
-
4580120554554
852-5197
1個
2000
21
-
4580120554561
852-5198
1個
270
31
11
4580120554592
852-5199
1個
2000
31
11
4580120554646
852-5201
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,310
( 2,541 )
5日目
2,310
( 2,541 )
5日目
2,310
( 2,541 )
1日目
2,310
( 2,541 )
1日目
2,310
( 2,541 )
5日目
2,310
( 2,541 )
5日目
2,310
( 2,541 )
5日目
4,860
( 5,346 )
1日目
4,860
( 5,346 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属ベースの電着ダイヤモンドディスクです。
・砥粒の突出しが大きく研削性、耐久性、耐摩耗性に優れています。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メタルベースダイヤモンドディスク 電着のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルベースダイヤモンドディスク 電着
“メタルベースダイヤモンドディスク” 電着タイプ(アングロン用)
クッションディスク(アングロン用)
サンドペーパーディスク(アングロン用)
クロスベースダイヤモンドディスク
3MキュービトロンII"ファイバーディスク"(鋼・アルミ用)982C 外径102mm
メーカーミニターミニターミニターミニターミニタースリーエムジャパン
通常価格2,310-4,8604,111 -4,536 -2,246 -300 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプダイヤモンドディスクダイヤモンドディスクディスクペーパーディスクペーパーダイヤモンドディスクディスクペーパー
被削材合金鋼 / ガラス合金鋼 / ガラス-一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 銅 / アルミニウム / 樹脂 / ガラス合金鋼 / ガラス一般鋼 / アルミニウム
最高使用回転数(rpm)1200012000120001200012000-
重量(g)91020---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト