17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ミニモ ゴムディスク#60 Φ20

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SA2731

2018年03月に販売終了となりました。

【特長】
・弾性の高いゴム結合剤のディスクです。
・スクラッチが起こりにくく、二次バリ、返りバリがほとんどない、美しい仕上がりが得られます。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
【商品仕様】
・粒度(#):60
・幅(mm):20
・最高使用回転数(rpm):12000
・ #60 Φ20
・JANコード:4582131228509
・トラスココード:852-7146
・質量:0g

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴム/ウレタンディスク
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト