17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

濃硫酸用タンク SA型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

濃硫酸用タンク SA型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SA1000

2022年06月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・タンク本体はポリエチレン製で一部溶剤を除き、優れた耐薬品性を有してあります。
【用途】
・濃硫酸の貯槽

ご注意

  • 使用温度は40℃まで。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。

指定中の仕様・寸法情報

材質(本体)
ポリエチレン
容量
1000
トラスココード
135-1101
質量(g)
120000.0
材質1
ポリエチレン(PE)
タンク本体(mm)マンホール
φ485
タンク本体(mm)外径
1060
タンク本体(mm)高さ
1255
タンク本体(mm)全高
1495
タンク本体(mm)肉厚
7

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト