17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ミニモ ダイヤモンドベルト コーティング ソフト#240 (3枚入)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SA1311

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ダイヤモンド砥粒を特殊コーティングしたソフトタイプのベルトです。
・チッピングが起こりやすい脆弱素材の研削研磨に最適です。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
【商品仕様】
・幅(mm):8
・粒度(#):240
・長さ(mm):300
・全周(mm):300
・JANコード:4580120552246
・トラスココード:852-9694
・質量:17g

指定中の仕様・寸法情報

粒度(#)
180
幅(mm)
8
長さ(mm)
300
JANコード
4580120552222
トラスココード
852-9693
質量(g)
17.000

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト