17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイアンカット S-9753

アイアンカット

通常単価(税別)
47,64638,445
税込単価
52,41142,290
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:11日目

【特長】・自動車ボディーの鉄粉、アルミホイールのブレーキダストを取り除く洗浄剤です。・泡状なので、処理...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • JANコード
    4989933903854
  • トラスココード
    113-4204
  • 容量
    20L
  • 材質1
    チオグリコール酸アンモン・非イオン系界面活性剤
  • 質量
    21000.0g

型番:

S-9753
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S-9753の仕様・寸法情報

種類
スプレー
JANコード
4989933903854
トラスココード
113-4204
容量
20L
材質1
チオグリコール酸アンモン・非イオン系界面活性剤
質量
21000.0g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-9753
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,64638,445
( 42,290 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車ボディーの鉄粉、アルミホイールのブレーキダストを取り除く洗浄剤です。
・泡状なので、処理面に付着しますので、便利です。
・中性で刺激性がなく、カーシャンプーとしてもご利用出来ます。
【用途】
・自動車ボディー鉄粉除去、アルミホイールのブレーキダスト

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アイアンカットの型番S-9753のページです。 型番S-9753に関する仕様情報を記載しております。
アイアンカットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイアンカット
エアコンマイスター
尿石バン
B・Pクリーナー18L
B・Pスリースター20L
SYK フェザークロスDX(薄)500枚入り
メーカー鈴木油脂工業鈴木油脂工業鈴木油脂工業鈴木油脂工業鈴木油脂工業鈴木油脂工業
通常価格47,6469,4017,69226,13815,33411,486
通常出荷日11日目4日目4日目8日目8日目11日目
種類スプレー--液体液体-
JANコード4989933903854--49899339043704989933904394-
トラスココード113-4204--136-0164136-0177-
容量20L--18L17L-
材質1チオグリコール酸アンモン・非イオン系界面活性剤--脂肪族炭化水素系溶剤メチレンクロライド・イソパラフィン系溶剤-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除去剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト