17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

B・Pスリースター20L S-9741

B・Pスリースター20L

通常単価(税別)
15,334
税込単価
16,867
通常出荷日:8日目

【特長】・油汚れ等を落とす溶剤系金属洗浄剤です。・難燃性が特長です。【用途】・焼き付いたカーボン、油、...

詳細を確認
  • 種類
    液体
  • JANコード
    4989933904394
  • トラスココード
    136-0177
  • 容量
    17L
  • 材質1
    メチレンクロライド・イソパラフィン系溶剤
  • 質量
    20000.0g

型番:

S-9741
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S-9741の仕様・寸法情報

種類
液体
JANコード
4989933904394
トラスココード
136-0177
容量
17L
材質1
メチレンクロライド・イソパラフィン系溶剤
質量
20000.0g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-9741
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,334
( 16,867 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油汚れ等を落とす溶剤系金属洗浄剤です。
・難燃性が特長です。
【用途】
・焼き付いたカーボン、油、グリース、塗装、ゴム、プラスチックのこびりつき等の洗浄に最適です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

B・Pスリースター20Lの型番S-9741のページです。 型番S-9741に関する仕様情報を記載しております。
B・Pスリースター20Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
B・Pスリースター20L
B・Pクリーナー18L
アイアンカット
尿石バン
エアコンマイスター
RS洗浄液18L
メーカー鈴木油脂工業鈴木油脂工業鈴木油脂工業鈴木油脂工業鈴木油脂工業鈴木油脂工業
通常価格15,33426,13847,6467,6929,40119,303
通常出荷日8日目8日目11日目4日目4日目11日目
種類液体液体スプレー---
JANコード498993390439449899339043704989933903854---
トラスココード136-0177136-0164113-4204---
容量17L18L20L---
材質1メチレンクロライド・イソパラフィン系溶剤脂肪族炭化水素系溶剤チオグリコール酸アンモン・非イオン系界面活性剤---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除去剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト