17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SYK フェザークロスDX(薄)500枚入り S-9646

SYK フェザークロスDX(薄)500枚入り【500個入り】

通常単価(税別)
10,409
税込単価
11,450
通常出荷日:11日目

【特長】・高級ウエス厚手タイプ(500枚入り)。・不織布ですので、毛羽や繊維を残しません。・ソフトな風...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    不織布ウエス
  • 布材質
    その他
  • 形状
    シート
  • トラスココード
    136-0148
  • シートサイズ(mm)
    280×400
  • JANコード
    4989933903908
  • 質量(g)
    2600.0
  • 材質1
    綿100%
  • 短辺(mm)
    280
  • 長辺(mm)
    400

型番:

S-9646
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (500個入り)

S-9646の仕様・寸法情報

商品タイプ
不織布ウエス
布材質
その他
形状
シート
トラスココード
136-0148
シートサイズ(mm)
280×400
JANコード
4989933903908
質量(g)
2600.0
材質1
綿100%
短辺(mm)
280
長辺(mm)
400

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-9646
最小発注数量
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,409
( 11,450 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高級ウエス厚手タイプ(500枚入り)。
・不織布ですので、毛羽や繊維を残しません。
・ソフトな風合いですのでキズ等を付けず拭き取りやすくなっています。
・1枚ずつ使用が出来ますので便利で衛生的です。
・使用後、産業廃棄性にも優れています。
【用途】
・自動車板金塗装工場(自動車ボディー、自動車室内)整備工場(工具、部品等。)キズの付きやすいガラス類。全ての物を拭くのに最適です。
【商品仕様】
・油、ホコリ等の汚れに使用して下さい。
・JANコード:4989933903908
・単品単位数量:500枚
・質量:2.6kg
【材質/仕上】
・綿1%

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SYK フェザークロスDX(薄)500枚入りの型番S-9646のページです。 型番S-9646に関する仕様情報を記載しております。
SYK フェザークロスDX(薄)500枚入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SYK フェザークロスDX(薄)500枚入り
RS洗浄液18L
カビトリバン
B・Pクリーナー18L
尿石バン
B・Pスリースター20L
メーカー鈴木油脂工業鈴木油脂工業鈴木油脂工業鈴木油脂工業鈴木油脂工業鈴木油脂工業
通常価格10,40919,3031,75023,8907,32515,334
通常出荷日11日目11日目1日目8日目4日目8日目
商品タイプ不織布ウエス-----
布材質その他-----
形状シート-----
トラスココード136-0148-----
シートサイズ(mm)280×400-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト