17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

S型コンテナ(容量88.5L) S-92A-B
  • S型コンテナ(容量88.5L)

S型コンテナ(容量88.5L)

通常単価(税別)
10,862
税込単価
11,948
通常出荷日:7日目

【特長】・工具・各種部品の集中管理に役立ちます。【材質】・ポリプロピレン(PP)

詳細を確認
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • ブルー
  • 容量 (L)
    88.5
  • JANコード
    4979182321073
  • トラスココード
    106-0440
  • 質量(g)
    3640.0
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適用カード差し(別売)
    短手面A差込

型番:

S-92A-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S-92A-Bの仕様・寸法情報

材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ブルー
容量(L)
88.5
JANコード
4979182321073
トラスココード
106-0440
質量(g)
3640.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
適用カード差し(別売)
短手面A差込

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-92A-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,862
( 11,948 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

S型コンテナ(容量88.5L)の型番S-92A-Bのページです。 型番S-92A-Bに関する仕様情報を記載しております。
S型コンテナ(容量88.5L)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
S型コンテナ(容量88.5L)
S型コンテナ(容量78.7L)
コンテナ蓋(真空)
ボックス型コンテナ“サンボックス #14-5"
三菱樹脂 S型コンテナ 78.7L
ボックス型コンテナ"サンボックス #C-5″ ブルー
メーカーヒシヒシヒシ三甲三菱ケミカル三甲
通常価格10,8628,0777812,6588,1014,923
通常出荷日7日目1日目4日目1日目1日目1日目
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)66ナイロン
ブルーグレー-グリーングレーブルー
容量(L)88.578.7-13.278.78.4
JANコード497918232107349791823210424979182363295---
トラスココード106-0440497-7351106-0430---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト