17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

RIKEN ソケット 口径8/8 S-8/8

RIKEN ソケット 口径8/8

通常単価(税別)
5,065
税込単価
5,572
通常出荷日:4日目

【特長】・耐圧70Mpaの配管継手です【商品仕様】・ソケット・トラスココード:852-0214・質量:...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ソケット
  • トラスココード
    852-0214

型番:

S-8/8
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S-8/8の仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
ソケット
トラスココード
852-0214
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-8/8
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,065
( 5,572 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐圧70Mpaの配管継手です
【商品仕様】
・ソケット
・トラスココード:852-0214
・質量:0g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RIKEN ソケット 口径8/8の型番S-8/8のページです。 型番S-8/8に関する仕様情報を記載しております。
RIKEN ソケット 口径8/8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RIKEN ソケット 口径8/8
RIKEN ソケット 口径3/8
RIKEN ソケット 口径3/8 口径1/2(異形ねじ)
RIKEN ソケット 口径1/2
RIKEN ソケット 口径3/4
ナイロンホース ねじ径R3/8
メーカー理研機器理研機器理研機器理研機器理研機器理研機器
通常価格5,0656601,1001,1002,16912,375 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目〜
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
詳細タイプソケットソケットソケットソケットソケット-
トラスココード852-0214852-0212852-0213852-0205852-0210-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト