17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ製門型リフター ガントリー

通常単価(税別)
1,547,3691,635,790
税込単価
1,702,1061,799,369
通常出荷日:39日目

【特長】・モンキーレンチ等があれば、2人で組立・分解・運搬が可能・折り畳み式で、保管時も省スペースでO...

詳細を確認
  • 材質1
    アルミニウム

ご注意

  • チェーンブロックは付属していません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 定格吊荷重(t)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 全高(m)

  • 全幅(m)

  • 揚程(m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 39日以内

型番リスト

表示件数

定格吊荷重

(t)

JANコード

質量(g)

トラスココード

全高(m)

全幅(m)

揚程(m)

最小発注数量
2.00
4991756327113
158100.0
828-4932
2.50~3.26
3.0
2.14~2.90
1個
2.00
4991756327120
174400.0
828-4933
2.50~3.26
4.0
2.14~2.90
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,547,369
( 1,702,106 )
39日目
1,635,790
( 1,799,369 )
39日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モンキーレンチ等があれば、2人で組立・分解・運搬が可能
・折り畳み式で、保管時も省スペースでOK
・ビーム2.4m・3mシリーズは、大型ワゴン車に積載し現場等への運搬も可能
・高さ変更はハンドルを抜いて柱を上下させるだけ。1人で簡単に調整可能。15.2cm間隔で5段階に調整
【用途】
・大型機器・空調機器・トランスなど重量物の搬出・設置据付・移動解体、自動車整備・エンジン載せ変え、工作機械付属品の取付け・取り外し、建築資材の積み込みに

ご注意

  • チェーンブロックは付属していません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ製門型リフター ガントリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ製門型リフター ガントリー
アルミ製 ポータブル門型クレーン
アルミ製門型クレーン(簡易式) PMC490A
ポータブル門型クレーン
ポータブル門型クレーン PMC490
ポータブル門型クレーン(折りたたみ式)
メーカーSUMNERスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールキトー
通常価格1,547,369-631,344 -631,344609,125609,125920,294 -
通常出荷日39日目7日目〜11日目9日目11日目1日目〜
材質1アルミニウム-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

門型クレーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト