17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アサダ ホールドE (SUS) S784999
  • アサダ ホールドE (SUS)

アサダ ホールドE (SUS)

通常単価(税別)
54,468
税込単価
59,915
通常出荷日:6日目

【特長】・クイックボタンでワンタッチでア-ムの開閉が出来ます。・フレ-ムは鉄製で耐久性に優れています。...

詳細を確認
  • JANコード
    4991756309041
  • 質量(g)
    3900.0
  • トラスココード
    828-2524
  • 材質1

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

S784999
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S784999の仕様・寸法情報

JANコード
4991756309041
質量(g)
3900.0
トラスココード
828-2524
材質1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
S784999
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,468
( 59,915 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クイックボタンでワンタッチでア-ムの開閉が出来ます。
・フレ-ムは鉄製で耐久性に優れています。
・ヘッド形状がVのみ使用可能です。
【用途】
・パイプ受台とパイプ等の固定に。
【材質】
・鉄

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アサダ ホールドE (SUS)の型番S784999のページです。 型番S784999に関する仕様情報を記載しております。
アサダ ホールドE (SUS)のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました