17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ウエットフィルム膜厚計 S-6500
  • ウエットフィルム膜厚計

ウエットフィルム膜厚計

通常単価(税別)
9,822
税込単価
10,804
通常出荷日:4日目

【特長】・塗装作業中に未乾燥塗膜の厚さを、くし歯形の刻みで測定し、塗料固形分から乾燥後の塗膜厚を推定し...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    アナログ
  • 測定範囲 (μm)
    25~6500
  • 通信機能
    なし
  • JANコード
    4582195200800
  • トラスココード
    838-3413
  • 質量(g)
    65.000

型番:

S-6500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S-6500の仕様・寸法情報

商品タイプ
アナログ
測定範囲(μm)
25~6500
通信機能
なし
JANコード
4582195200800
トラスココード
838-3413
質量(g)
65.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-6500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,822
( 10,804 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗装作業中に未乾燥塗膜の厚さを、くし歯形の刻みで測定し、塗料固形分から乾燥後の塗膜厚を推定します
【用途】
・未乾燥膜全般
【商品仕様】
・95mm 8角形
・JISK5600、ISO2808、ASTMD1212に、BS3900に対応
・トラスココード:838-3413
・質量:65g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウエットフィルム膜厚計の型番S-6500のページです。 型番S-6500に関する仕様情報を記載しております。
ウエットフィルム膜厚計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウエットフィルム膜厚計
超音波式膜厚計
ペン型プローブ膜厚計
パイプ内面用膜厚計
ピンホール探知器
デュアルタイプ膜厚計 SWT-NEO
メーカーサンコウ電子研究所サンコウ電子研究所サンコウ電子研究所サンコウ電子研究所サンコウ電子研究所サンコウ電子研究所
通常価格9,822468,465239,722236,365427,277116,620
通常出荷日4日目2日目4日目5日目4日目3日目
商品タイプアナログ---ピンホール探知器デジタル
測定範囲(μm)25~6500500~6000---接続プローブにより異なる
通信機能なし---なしUSB
JANコード45821952008004582195200107456019060210245601906018084562186271200-
トラスココード838-3413816-6688816-6682816-6681816-6687-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト