ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

プラスチックパレット S-605F

プラスチックパレット S-605F S-605F-GY
  • プラスチックパレット S-605F
通常単価(税別)
16,924
税込単価
18,616
通常出荷日:8日目

【特長】・裏面がゲタ形状になっております。・積載荷重が比較的軽く、ハンドリフトの作業性を重視される場合...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

型番:

S-605F-GY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S-605F-GYの仕様・寸法情報

グレー
最大動荷重 (kg)
400
間口 (mm)
650
奥行 (mm)
500
JANコード
4983049550568
トラスココード
111-0240
質量(g)
5400.0
材質1
低発泡ポリエチレン(PE)
高さ(mm)
125
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
170×90
中央桁幅(mm)
190
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
S-605F-GY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,924
( 18,616 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏面がゲタ形状になっております。
・積載荷重が比較的軽く、ハンドリフトの作業性を重視される場合のご使用に最適です。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスチックパレット S-605Fの型番S-605F-GYのページです。 型番S-605F-GYに関する仕様情報を記載しております。
プラスチックパレット S-605Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックパレット S-605F
プラスチックパレット S4-065108
パレット S4-710 黒
プラスチックパレット Dー1115F
プラスチックパレット R2-1111
プラスチックパレット D2-1012
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格16,92419,15518,67349,67917,86016,301
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
グレーグレーブラックグレーライトブルーライトブルー
最大動荷重 (kg)4005001000(荷崩れ防止対策時)100010001000
間口 (mm)65010801000150011001200
奥行 (mm)500650700110011001000
JANコード498304955056849830495503534983049550414498304953155049830490062704983049005426
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト