17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンシン S-59 補修用接着剤ブラック S-59

ハンシン S-59 補修用接着剤ブラック

通常単価(税別)
1,180
税込単価
1,298
通常出荷日:4日目

【特長】・ゴム一般用の補修用接着剤です。【用途】・汎用接着剤。【商品仕様】・S-59補修用接着剤ブラッ...

詳細を確認

    型番:

    S-59
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    S-59の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    S-59
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,180
    ( 1,298 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ゴム一般用の補修用接着剤です。
    【用途】
    ・汎用接着剤。
    【商品仕様】
    ・S-59補修用接着剤ブラック
    ・JANコード:4518208059004
    ・トラスココード:132-7785
    ・質量:120g
    【材質/仕上】
    ・合成ゴム・有機溶剤

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ハンシン S-59 補修用接着剤ブラックの型番S-59のページです。 型番S-59に関する仕様情報を記載しております。
    ハンシン S-59 補修用接着剤ブラックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハンシン S-59 補修用接着剤ブラック
    ハンシン S-56 PVC用接着剤
    ハンシン S-58 フェルト交換用接着剤
    UV接着補修
    接着剤 木工用 180ml
    木工用接着剤 #05504
    メーカー阪神素地阪神素地阪神素地アサヒペンセメダインコニシ
    通常価格1,1807361,0752,288290620
    通常出荷日4日目4日目4日目1日目3日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト