17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンシン S-58 フェルト交換用接着剤 S-58

ハンシン S-58 フェルト交換用接着剤

通常単価(税別)
1,075
税込単価
1,183
通常出荷日:4日目

【特長】・フェルト交換用の接着剤です。【用途】・フェルト交換用接着剤。【商品仕様】・S-58フェルト交...

詳細を確認

    型番:

    S-58
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    S-58の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    S-58
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,075
    ( 1,183 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・フェルト交換用の接着剤です。
    【用途】
    ・フェルト交換用接着剤。
    【商品仕様】
    ・S-58フェルト交換用接着剤
    ・JANコード:4518208058007
    ・トラスココード:133-0973
    ・質量:120g
    【材質/仕上】
    ・合成ゴム・有機溶剤

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ハンシン S-58 フェルト交換用接着剤の型番S-58のページです。 型番S-58に関する仕様情報を記載しております。
    ハンシン S-58 フェルト交換用接着剤のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハンシン S-58 フェルト交換用接着剤
    ハンシン S-56 PVC用接着剤
    ハンシン S-59 補修用接着剤ブラック
    接着剤 木工用 180ml
    木工用接着剤 #05504
    アークシール S-200 333ml
    メーカー阪神素地阪神素地阪神素地セメダインコニシタイルメント
    通常価格1,0757361,1802906201,010 -
    通常出荷日4日目4日目4日目3日目9日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト