17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンシン S-56 PVC用接着剤 S-56

ハンシン S-56 PVC用接着剤【2個入り】

通常単価(税別)
736
税込単価
810
通常出荷日:4日目

【特長】・PVC生地用の補修用接着剤です。【用途】・PVC生地用接着剤。【商品仕様】・S-56PVC用...

詳細を確認

    型番:

    S-56
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (2個入り)

    S-56の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    S-56
    最小発注数量
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    736
    ( 810 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・PVC生地用の補修用接着剤です。
    【用途】
    ・PVC生地用接着剤。
    【商品仕様】
    ・S-56PVC用接着剤
    ・JANコード:4518208005605
    ・トラスココード:132-9417
    ・質量:12g
    【材質/仕上】
    ・ポリウレタン・酢酸エチル・メチルエチルケトン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ハンシン S-56 PVC用接着剤の型番S-56のページです。 型番S-56に関する仕様情報を記載しております。
    ハンシン S-56 PVC用接着剤のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハンシン S-56 PVC用接着剤
    アークシール S-200 333ml
    接着剤 木工用 180ml
    木工用接着剤 #05504
    S-100J 防カビ 333ml
    接着剤 木工用速乾 50ml
    メーカー阪神素地タイルメントセメダインコニシタイルメントセメダイン
    通常価格7361,010 -290620759 -220
    通常出荷日4日目4日目3日目9日目1日目〜3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト