ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
瀬戸内スチール(旧:原田鋼業) 中量ラック(中量棚) 5Mタイプ |
|
サカエ 軽中量棚ND型・NDW型 高さ 1800mm |
|
ミスミ 軽中量ラック専用 落下防止バー |
|
トラスコ中山 M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ2100mm 単体型 |

【特長】・棚板は棚受けを柱に差し込みその上にのせます・中量物品棚(500kgタイプ)用追加棚板です
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,909円 ( 5,400円 ) | 8日目 |
8,000円 ( 8,800円 ) | 8日目 |
11,647円 ( 12,812円 ) | 8日目 |
5,869円 ( 6,456円 ) | 8日目 |
8,948円 ( 9,843円 ) | 8日目 |
12,775円 ( 14,053円 ) | 8日目 |
11,440円 ( 12,584円 ) | 8日目 |
16,595円 ( 18,255円 ) | 8日目 |
11,479円 ( 12,627円 ) | 8日目 |
14,492円 ( 15,941円 ) | 8日目 |
23,093円 ( 25,402円 ) | 8日目 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

ミスミ
軽中量ラック 500㎏タイプ
4.7通常価格(税別):16,229円~

トラスコ中山
軽量棚 追加・交換用棚板(取付ボルト付)
4.5通常価格(税別):2,554円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
中量ラック 500㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)
0通常価格(税別):4,891円~

トラスコ中山
中量ボルトレス棚 M3型 (300kg、高さ1800mm、5段タイプ)単体型
5通常価格(税別):25,748円~

トラスコ中山
組立用ボルト・ナットセット 軽量棚用 M6×12・M6×20
4.8通常価格(税別):31円~

トラスコ中山
軽量棚 L型タイプ (開放型・80kgタイプ、高さ1800mm)
4通常価格(税別):13,817円~