ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】
・PVC生地用の補修用生地です。
【用途】
・PVC生地補修用シート。
【商品仕様】
・S-53PVCリペアシート
・JANコード:4518208206996
・トラスココード:133-0977
・質量:2g
【材質/仕上】
・PVC


スガツネ工業
ソファー用脚 T307型
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
表面保護テープ(ブルー/クリア)
4通常価格(税別):1,131円~

日東電工
金属板用表面保護フィルム SPV-363 50mm~1020mm
4.7通常価格(税別):1,500円~

日東電工
金属板用表面保護フィルム SPV-M-6030
4.8通常価格(税別):2,425円~

日東電工
金属板用表面保護フィルム SPV-202R 強粘着タイプ
4.8通常価格(税別):1,829円~

もりや産業
エスファクトリー 強力保護テープ 0.12X90X20M
4通常価格(税別):3,015円

トラスコ中山
表面保護テープ
0通常価格(税別):13,420円~

トラスコ中山
液晶保護フィルム
0通常価格(税別):4,597円

エスコ
100m 表面保護シート(幅:100~1020mm、厚さ:0.05mm),粘着剤:アクリル系
5通常価格(税別):4,620円~

タカハラコーポレーション
ビバミラーフィルム 500mm幅/1000mm幅
0通常価格(税別):17,468円~