17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンシン S-52 クロロプレーンリペアシート S-52

ハンシン S-52 クロロプレーンリペアシート

通常単価(税別)
633
税込単価
696
通常出荷日:4日目

【特長】・CRスポンジ用の補修用生地です。【用途】・CRスポンジ補修用シート。【商品仕様】・S-52ク...

詳細を確認

    型番:

    S-52
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    S-52の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    S-52
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    633
    ( 696 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・CRスポンジ用の補修用生地です。
    【用途】
    ・CRスポンジ補修用シート。
    【商品仕様】
    ・S-52クロロプレーンリペアシート
    ・JANコード:4518208206989
    ・トラスココード:132-9408
    ・質量:4g
    【材質/仕上】
    ・CRスポンジ(1mm厚)・ジャージ/スライス

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ハンシン S-52 クロロプレーンリペアシートの型番S-52のページです。 型番S-52に関する仕様情報を記載しております。
    ハンシン S-52 クロロプレーンリペアシートのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハンシン S-52 クロロプレーンリペアシート
    ハンシン S-53 PVCリペアシート
    金属板用表面保護フィルム SPV-Sシリーズ S-400X
    日東 金属板用表面保護材SPV-M-6020 1020mm×200mライトブルー
    キズからまもる 透明保護シート
    戸当りテープ
    メーカー阪神素地阪神素地日東電工日東電工スリーエムジャパンセメダイン
    通常価格633633118,55052,292901405
    通常出荷日4日目4日目11日目9日目1日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト