ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ハンシン S-51 エントラントリペアシート

ハンシン S-51 エントラントリペアシート S-51
通常単価(税別)
830
税込単価
913
通常出荷日:4日目

【特長】・透湿防水生地用の補修用生地です。【用途】・透湿防水生地補修用シート。【商品仕様】・S-51エ...

詳細を確認

型番:

S-51
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S-51の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
S-51
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
830
( 913 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透湿防水生地用の補修用生地です。
【用途】
・透湿防水生地補修用シート。
【商品仕様】
・S-51エントラントリペアシート
・JANコード:4518208206972
・トラスココード:132-7806
・質量:2g
【材質/仕上】
・ポリウレタン・トリコットナイロン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンシン S-51 エントラントリペアシートの型番S-51のページです。 型番S-51に関する仕様情報を記載しております。
ハンシン S-51 エントラントリペアシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンシン S-51 エントラントリペアシート
片面防水気密テープ S4011
モヘアシール
20m 防水気密テープ(片面)
強力防水用両面テープ(黒)KZ-12
軽量制振材 レジェクトレックス D-300K
メーカー阪神素地古藤工業丸喜金属本社エスコnitoms日東電工
通常価格830738 -844 -790 -779 -1,911
通常出荷日4日目在庫品1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト