17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レック B排水口のヌメ落ちくん2個入(吊台紙)【2個入り】

通常単価(税別)
329
税込単価
362
通常出荷日:1日目

【特長】・かんたんに吊るすだけで使用できます。排水口のヌメリ取り用激落ちくんです。・約1ヶ月効果が持続...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    住居用
  • JANコード
    4903320555785
  • 質量(g)
    88.000
  • トラスココード
    819-4073
  • 材質1
    主成分:トリクロロイソシアヌル酸
  • サイズ(mm)
    Φ50×20
  • 材質2
    ポリプロピレン

型番:

S-505
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

S-505の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
住居用
JANコード
4903320555785
質量(g)
88.000
トラスココード
819-4073
材質1
主成分:トリクロロイソシアヌル酸
サイズ(mm)
Φ50×20
材質2
ポリプロピレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-505
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
329
( 362 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・かんたんに吊るすだけで使用できます。排水口のヌメリ取り用激落ちくんです。
・約1ヶ月効果が持続します。
【用途】
・キッチン清掃。
【材質】
・主成分:トリクロロイソシアヌル酸
・ポリプロピレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レック B排水口のヌメ落ちくん2個入(吊台紙)の型番S-505のページです。 型番S-505に関する仕様情報を記載しております。
レック B排水口のヌメ落ちくん2個入(吊台紙)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レック B排水口のヌメ落ちくん2個入(吊台紙)
水の激落ちくん
セスキの激落ちくん
2.0kg 強力アルミフィンクリーナー(8個)
B.I.B.専用ジアノックコック
尿石附着防止剤 (2個)
メーカーLECLECLECエスコサラヤエスコ
通常価格329190 -253 -9,1002281,190 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプ洗剤クリーナー-クリーナー-洗剤
用途住居用住居用-その他-その他
JANコード4903320555785-----
質量(g)88.000-----
トラスココード819-4073-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト