ファクトリーサプライ用品技術窓口

岩崎 作業灯(投光器)450W シリコンゴム S45451
  • 岩崎 作業灯(投光器)450W シリコンゴム

岩崎 作業灯(投光器)450W シリコンゴム

通常単価(税別)
15,478
税込単価
17,026
通常出荷日:10日目

【特長】・ガード・バイス・コード・ランプがセットになっています。【用途】・投光用・工事現場用照明【材質...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    投光器
  • JANコード
    4530118103233
  • トラスココード
    805-2910
  • 質量(g)
    2700.0
  • 材質1
    アルミダイカスト
  • 材質2
    磁器
  • 材質3
    シリコンゴム

ご注意

  • 下向き取り付け不可 雨水が浸入するおそれがあります。
  • 10mコード付もございます。
  • バイスは最大締付けトルクの8.8Nm以下で締付けてください。
  • ホルダと接続具のかん合スキマ及び口出線の引出口から、雨水が浸入するおそれがありますので下向き取付けは避けてください。
  • 下向き取り付け不可 雨水が浸入するおそれがあります。

型番:

S45451
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S45451の仕様・寸法情報

商品タイプ
投光器
JANコード
4530118103233
トラスココード
805-2910
質量(g)
2700.0
材質1
アルミダイカスト
材質2
磁器
材質3
シリコンゴム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
S45451
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,478
( 17,026 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガード・バイス・コード・ランプがセットになっています。
【用途】
・投光用
・工事現場用照明
【材質】
・アルミダイカスト●磁器●シリコンゴム

ご注意

  • 下向き取り付け不可 雨水が浸入するおそれがあります。
  • 10mコード付もございます。
  • バイスは最大締付けトルクの8.8Nm以下で締付けてください。
  • ホルダと接続具のかん合スキマ及び口出線の引出口から、雨水が浸入するおそれがありますので下向き取付けは避けてください。
  • 下向き取り付け不可 雨水が浸入するおそれがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

岩崎 作業灯(投光器)450W シリコンゴムの型番S45451のページです。 型番S45451に関する仕様情報を記載しております。
岩崎 作業灯(投光器)450W シリコンゴムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
岩崎 作業灯(投光器)450W シリコンゴム
岩崎 作業灯(投光器)450W 2重絶縁構造
岩崎 作業灯(投光器)270W
岩崎 作業灯(投光器)180W
岩崎 作業灯(投光器)270W
岩崎 ランプホルダ(投光器) 器具:白色
メーカー岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気
通常価格15,47817,16213,28312,98514,8205,300
通常出荷日10日目4日目4日目19日目9日目4日目
商品タイプ投光器投光器投光器投光器投光器関連用品
JANコード453011810323345301181028304530118102823453011810321945301181032264530118101574
トラスココード805-2910805-2913805-2912805-2885805-2909805-2936
質量(g)2700.03000.03000.01600.02600.0390.000
材質1アルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカスト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト