17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FCJ サンドライ ISO 420ml S-41

FCJ サンドライ ISO 420ml

通常単価(税別)
1,212
税込単価
1,333
通常出荷日:4日目

【特長】・繊維製品の油性の汚れにスプレーして粉末で除去します。【用途】・繊維製品の油性の汚れの洗浄剤【...

詳細を確認

    型番:

    S-41
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    S-41の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    S-41
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,212
    ( 1,333 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・繊維製品の油性の汚れにスプレーして粉末で除去します。
    【用途】
    ・繊維製品の油性の汚れの洗浄剤
    【商品仕様】
    ・420mLスプレー
    ・白色微粉末
    ・FCJ サンドライ ISO 420ml
    ・JANコード:4957697010309
    ・トラスココード:810-6119
    ・質量:380g
    【材質/仕上】
    ・シリカ
    ・石油系溶剤

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    FCJ サンドライ ISO 420mlの型番S-41のページです。 型番S-41に関する仕様情報を記載しております。
    FCJ サンドライ ISO 420mlのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    FCJ サンドライ ISO 420ml
    FCJ ジェットクリーナー 420ml
    FCJ ハイクリーン(水溶性) 420ml
    420ml エンジンクリーナー
    FCJ エンジンコンディショナー 290ml
    キャブレタークリーナー420ml
    メーカーファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンエスコファインケミカルジャパンエーゼット
    通常価格1,2121,084986880688530 -
    通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト