17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニューストロング シリコン紐 Φ4 S-4
  • ニューストロング シリコン紐 Φ4

ニューストロング シリコン紐 Φ4

通常単価(税別)
4,823
税込単価
5,305
通常出荷日:5日目

【特長】・油、熱などに強く、耐久性があります。・シリコンの紐です。・φ4の大きさになります。・吸チャッ...

詳細を確認
  • 長さ (m)
    5
  • 質量(g)
    80.000
  • トラスココード
    119-7076
  • 材質1
    シリコン
  • グリーン購入法適合品
    適合

型番:

S-4
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S-4の仕様・寸法情報

長さ(m)
5
質量(g)
80.000
トラスココード
119-7076
材質1
シリコン
グリーン購入法適合品
適合
RoHS?
6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-4
RoHS?最小発注数量
6
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,823
( 5,305 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油、熱などに強く、耐久性があります。
・シリコンの紐です。
・φ4の大きさになります。
・吸チャックボーイに使用します。
【用途】
・吸チャックボ-イ用。
・重量ワーク用またはサブプレート使用時に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニューストロング シリコン紐 Φ4の型番S-4のページです。 型番S-4に関する仕様情報を記載しております。
ニューストロング シリコン紐 Φ4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューストロング シリコン紐 Φ4
ニューストロング ネオロン紐
PPロープ Φ5mm×300m・Φ6×300m
ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ 3φ×100m
自動結束機用紐 ジョビー
自動結束機用紐 ジョビーR
メーカーニューストロングニューストロングアズワンユタカメイク石本マオラン石本マオラン
通常価格4,8232,033 -929 -7221,9282,668 -
通常出荷日5日目2日目〜1日目2日目1日目1日目〜
長さ(m)553001003600-
質量(g)80.000-----
トラスココード119-7076-----
材質1シリコンクロロプレングム----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト