17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビジネスカセッター Sタイプ単体

ビジネスカセッター Sタイプ単体

通常単価(税別)
1,1433,529
税込単価
1,2573,882
通常出荷日:2日目~5日目

【特長】・Sタイプは外枠の溝が全て共通ですから、スペースに合わせて縦横何台でも連結できます(異なる品番...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    引出し
  • 最大積載量(Kg/台)
    軽量(~50kg)
  • 奥行 (mm)
    192
  • 材質1
    強化スチロール樹脂
  • セット内容/付属品
    名札紙、名札カバー
  • 外枠 (個)
    1個

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

  • 間口 (mm)

  • 高さ (mm)

  • 引出し

  • 最大積載量詳細(kg)

  • 引き出し内寸間口(mm)

  • 引き出し内寸奥行(mm)

  • 引き出し内寸高さ(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 引出し内寸(mm)奥行

  • 引出し内寸(mm)間口

  • 引出し内寸(mm)高さ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

高さ (mm)

引出し

最大積載量詳細

(kg)

引き出し内寸間口

(mm)

引き出し内寸奥行

(mm)

引き出し内寸高さ

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

引出し内寸(mm)奥行

引出し内寸(mm)間口

引出し内寸(mm)高さ

最小発注数量
125
63
2個
0.7/個
109
166
22
868-4296
4948349109977
400
-
-
-
4個
247
125
2個
2.0/個
227
162
52
868-4297
4948349109663
1000
-
-
-
4個
125
186
2
2.0/個
106
162
83
868-4298
4948349109816
700
162
106
83
4個
186
186
2
2.4/個
156
161
83
868-4299
4948349109724
900
161
156
83
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,143
( 1,257 )
3日目
3,529
( 3,882 )
5日目
2,570
( 2,827 )
2日目
3,180
( 3,498 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Sタイプは外枠の溝が全て共通ですから、スペースに合わせて縦横何台でも連結できます(異なる品番の商品同士でも連結可能です)
・小物部品の整理に最適です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビジネスカセッター Sタイプ単体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビジネスカセッター Sタイプ単体
樹脂ケース カセッター Sタイプ
引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ)
引出しユニット K型(スチール引出しタイプ)
引出しユニット TM型 (AS樹脂引出しタイプ)
引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ・引出しストッパー付)
メーカーサカセ化学工業サカセ化学工業トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,143-717 -38,716 -35,131 -41,075 -32,054 -
通常出荷日2日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ引出し引出し引出し引出し引出し引出し
最大積載量(Kg/台)軽量(~50kg)軽量(~50kg)重量(101kg~)重量(101kg~)重量(101kg~)重量(101kg~)
奥行 (mm)192192307307307307
材質1強化スチロール樹脂強化スチロール樹脂----
セット内容/付属品名札紙、名札カバー-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト