ファクトリーサプライ用品技術窓口

SYK 冷却浸透剤スーパー助っ人君 420mL

通常単価(税別)
2,151
税込単価
2,366
通常出荷日:1日目

【特長】・サビで固着したボルトやナットを-44℃に瞬間冷却し、収縮した隙間に潤滑浸透剤が浸透し、取り外...

詳細を確認

型番:

S-2780
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S-2780の仕様・寸法情報

種類
スプレー
主な用途
チェーン / ボルト / ナット
特性
浸透性 / 逆さ噴射
PRTR
非該当
消防法分類
該当
JANコード
4989933905438
トラスココード
779-8181
質量(g)
400
黄褐色
容量(ml)
420
材質1
主成分:鉱油
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-2780
RoHS?最小発注数量
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,151
( 2,366 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サビで固着したボルトやナットを-44℃に瞬間冷却し、収縮した隙間に潤滑浸透剤が浸透し、取り外しやすくします。
【用途】
・錆付いて固着したボルトやナットの取り外しに。
【商品仕様】
・色:透明
・容量(ml):420
・使用温度範囲:常温
・PRTR法非該当
・消防法第4類第二石油類
・JANコード:4989933905438
・トラスココード:779-8181
・質量:400g
【材質/仕上】
・主成分:

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SYK 冷却浸透剤スーパー助っ人君 420mLの型番S-2780のページです。 型番S-2780に関する仕様情報を記載しております。
SYK 冷却浸透剤スーパー助っ人君 420mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SYK 冷却浸透剤スーパー助っ人君 420mL
420ml 冷却浸透剤スプレー
住鉱 スプレー(浸透・潤滑・防錆剤) LUBRICO420 420ml
FCJ スーパーシリコーン S-70 420ml
480ml 冷却・ねじ緩め剤(スプレー)
浸透潤滑剤 ML-11
メーカー鈴木油脂工業エスコ住鉱潤滑剤ファインケミカルジャパンエスコヘンケル
通常価格2,1512,0606736511,660664
通常出荷日1日目1日目1日目6日目1日目1日目
種類スプレースプレースプレー-スプレースプレー
主な用途チェーン / ボルト / ナットボルト摺動部 / ボルト / ナット---
特性浸透性 / 逆さ噴射逆さ噴射浸透性--浸透性
PRTR非該当-非該当---
消防法分類該当-該当---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト