ファクトリーサプライ用品技術窓口

岩崎 作業灯(投光器)270W

通常単価(税別)
15,35214,819
税込単価
16,88716,301
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【特長】・ガード・バイス・コード・ランプがセットになっています。【用途】・投光用・工事現場用照明【材質...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    投光器
  • JANコード
    4530118103226
  • トラスココード
    805-2909
  • 質量(g)
    2600.0
  • 材質1
    アルミダイカスト
  • 材質2
    磁器
  • 材質3
    シリコンゴム

ご注意

  • 下向き取り付け不可 雨水が浸入するおそれがあります。
  • 10mコード付もございます。
  • バイスは最大締付けトルクの8.8Nm以下で締付けてください。
  • ホルダと接続具のかん合スキマ及び口出線の引出口から、雨水が浸入するおそれがありますので下向き取付けは避けてください。
  • 下向き取り付け不可 雨水が浸入するおそれがあります。

型番:

S27451
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番仕上色仕様
S27451プラグ+5m コード+ランプ付、GS6ガード、F4バイス付

※10mコード付もございます。
ガード、バイス、コードがセット
※バイスは最大締付けトルクの8.8Nm以下で締付けてください。
※ホルダと接続具のかん合スキマ及び口出線の引出口から、雨水が浸入するおそれがありますので下向き取付けは避けてください。
※本製品は仮設用です。常設設置用としては使用しないでください。

外形図

岩崎 作業灯(投光器)270W 外形図

S27451の仕様・寸法情報

商品タイプ
投光器
JANコード
4530118103226
トラスココード
805-2909
質量(g)
2600.0
材質1
アルミダイカスト
材質2
磁器
材質3
シリコンゴム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
S27451
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,35214,819
( 16,301 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガード・バイス・コード・ランプがセットになっています。
【用途】
・投光用
・工事現場用照明
【材質】
・アルミダイカスト●磁器●シリコンゴム

ご注意

  • 下向き取り付け不可 雨水が浸入するおそれがあります。
  • 10mコード付もございます。
  • バイスは最大締付けトルクの8.8Nm以下で締付けてください。
  • ホルダと接続具のかん合スキマ及び口出線の引出口から、雨水が浸入するおそれがありますので下向き取付けは避けてください。
  • 下向き取り付け不可 雨水が浸入するおそれがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

岩崎 作業灯(投光器)270Wの型番S27451のページです。 型番S27451に関する仕様情報を記載しております。
岩崎 作業灯(投光器)270Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
岩崎 作業灯(投光器)270W
岩崎 赤外線電球220V125W
岩崎 赤外線電球100/110V375W 
岩崎 作業灯(投光器)450W 2重絶縁構造
岩崎 作業灯(投光器)180W
岩崎 作業灯(投光器)270W
メーカー岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気
通常価格15,3523,0264,84417,16219,80018,229
通常出荷日9日目9日目1日目4日目19日目4日目
商品タイプ投光器交換球交換球投光器投光器投光器
JANコード453011810322645301180587864530118008101453011810283045301181032194530118102823
トラスココード805-2909805-2882805-2881805-2913805-2885805-2912
質量(g)2600.0150.000150.0003000.01600.03000.0
材質1アルミダイカストタングステンタングステンアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカスト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト