17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FCJ クイックプライマー 420ml S-27

FCJ クイックプライマー 420ml

通常単価(税別)
1,457
税込単価
1,603
通常出荷日:4日目

【特長】・瞬間接着剤の硬化を早め作業性を高めます。【用途】・瞬間接着剤の硬化促進、白化防止、リード線の...

詳細を確認
  • 商品種類
    瞬間接着剤
  • 透明
  • 材質1
    アクリル樹脂硬化触媒
  • 容量(ml)
    420
  • JANコード
    4957697010002
  • 質量(g)
    390.000
  • トラスココード
    810-6144

型番:

S-27
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S-27の仕様・寸法情報

商品種類
瞬間接着剤
透明
材質1
アクリル樹脂硬化触媒
容量(ml)
420
JANコード
4957697010002
質量(g)
390.000
トラスココード
810-6144
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-27
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,457
( 1,603 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・瞬間接着剤の硬化を早め作業性を高めます。
【用途】
・瞬間接着剤の硬化促進、白化防止、リード線の固定、充填・盛り上げ接着。
【材質】
・●アクリル樹脂硬化触媒

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FCJ クイックプライマー 420mlの型番S-27のページです。 型番S-27に関する仕様情報を記載しております。
FCJ クイックプライマー 420mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FCJ クイックプライマー 420ml
420ml アロンアルファ専用硬化促進剤
アロン AAアクセレレーター3 420ml
100ml 硬化促進剤(瞬間接着剤用)
硬化剤D 82.5ml
スリーボンド パンドー192A 300ml
メーカーファインケミカルジャパンエスコ東亜合成エスコセメダインスリーボンド
通常価格1,4572,8001,7302,3643,8472,036
通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目4日目
商品種類瞬間接着剤瞬間接着剤-瞬間接着剤--
透明--透明--
材質1アクリル樹脂硬化触媒-----
容量(ml)420-----
JANコード4957697010002-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト