17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

昭和 S型アルミ整地板 S-27
  • 昭和 S型アルミ整地板

昭和 S型アルミ整地板

通常単価(税別)
5,213
税込単価
5,734
通常出荷日:4日目

【特長】・オールアルミ製で軽くさびません。・柄は汚れの付にくい表面処理をしています。【用途】・圃場の整...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • タイプ詳細
    S型アルミ整地板
  • 全長(mm)
    1220
  • 先幅(mm)
    270
  • 材質1
    アルミ合金(A6063S-T5)
  • JANコード
    4543820882679
  • トラスココード
    125-2308
  • 質量(g)
    600.0

型番:

S-27
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S-27の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
タイプ詳細
S型アルミ整地板
全長(mm)
1220
先幅(mm)
270
材質1
アルミ合金(A6063S-T5)
JANコード
4543820882679
トラスココード
125-2308
質量(g)
600.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-27
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,213
( 5,734 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールアルミ製で軽くさびません。
・柄は汚れの付にくい表面処理をしています。
【用途】
・圃場の整地やグラウンドの整備。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

昭和 S型アルミ整地板の型番S-27のページです。 型番S-27に関する仕様情報を記載しております。
昭和 S型アルミ整地板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
昭和 S型アルミ整地板
ワニ印 柱養生材 まんまるガード S ブラウン 長さ1.7m 40本入り
ワニ印 柱養生材 まんまるガード S ピンク 長さ1.7m 40本入り
安心クッションはさみこみ型
安心クッションはさみこみ型 貼付タイプ
安心クッション(はさみこみ型)
メーカー昭和ブリッジ販売日大工業日大工業カーボーイカーボーイトラスコ中山
通常価格5,21318,02417,8591,419631 -1,029
通常出荷日4日目6日目2日目1日目在庫品1日目〜1日目
商品タイプその他-----
タイプ詳細S型アルミ整地板-----
全長(mm)1220-----
先幅(mm)270-----
材質1アルミ合金(A6063S-T5)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト