17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

キャナリー ソフトキャナリー 洋裁鋏 245mm S-245H

キャナリー ソフトキャナリー 洋裁鋏 245mm

通常単価(税別)
4,298円
税込単価
4,728円
通常出荷日:9日目

【特長】・ドレスメーキングに限らず家庭用、事務用として使えます。【用途】・ドレスメーキングに。【商品仕...

詳細を確認

    型番:

    S-245H
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    S-245H
    最小発注数量
    6個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,298円
    ( 4,728円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ドレスメーキングに限らず家庭用、事務用として使えます。
    【用途】
    ・ドレスメーキングに。
    【商品仕様】
    ・刃長(mm):100
    ・全長(mm):245
    ・ハイカーボンステンレス製
    ・JANコード:4962069012218
    ・トラスココード:853-3769
    ・質量:170g
    【材質/仕上】
    ・刃部:ステンレス刃物鋼
    ・ハンドル:ABS樹脂

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    キャナリー ソフトキャナリー 洋裁鋏 245mmの型番S-245Hのページです。 型番S-245Hに関する仕様情報を記載しております。
    キャナリー ソフトキャナリー 洋裁鋏 245mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    キャナリー ソフトキャナリー 洋裁鋏 245mm
    キャナリー ボンドフリー鋏210mm
    クラウン はさみ CR-HS245-B
    ラシャ切鋏
    110mm にぎり鋏(超硬刃)
    フッ素加工 ラシャ鋏
    メーカー長谷川刃物長谷川刃物クラウンドウカンエスコ三商
    通常価格4,298円1,899円4,461円7,734円 -11,679円2,895円
    通常出荷日9日目4日目在庫品1日目1日目3日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    はさみカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト