ファクトリーサプライ用品技術窓口

純綿こども軍手 S-23
  • 純綿こども軍手

純綿こども軍手

通常単価(税別)
120
税込単価
132
通常出荷日:2日目

【特長】・綿100%の手袋で万一火などが当たっても溶着し、怪我をしないように配慮したこども用手袋です。...

詳細を確認
  • サイズ
    S
  • ゲージ
    7
  • JANコード
    4969286002305
  • トラスココード
    825-9347
  • 質量(g)
    35
  • 材質1
    綿100%
  • 全長(cm)
    18.5
  • 厚さ(mm)
    2
  • 手のひら周り(cm)
    16.5
  • 中指長さ(cm)
    6.0
  • 生成
  • リストカラー
    グリーン

型番:

S-23
解除
  • この商品は12個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

純綿こども軍手 製品特長・仕様

S-23の仕様・寸法情報

サイズ
S
ゲージ
7
JANコード
4969286002305
トラスココード
825-9347
質量(g)
35
材質1
綿100%
全長(cm)
18.5
厚さ(mm)
2
手のひら周り(cm)
16.5
中指長さ(cm)
6.0
生成
リストカラー
グリーン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-23
最小発注数量
12個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
120
( 132 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・綿100%の手袋で万一火などが当たっても溶着し、怪我をしないように配慮したこども用手袋です。
・キャンプなどのアウトドア活動でのご使用に最適です。
【用途】
・一般作業。
・課外活動。
【材質】
・綿100%

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

純綿こども軍手の型番S-23のページです。 型番S-23に関する仕様情報を記載しております。
純綿こども軍手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
純綿こども軍手
純綿軍手
婦人用純綿軍手
純綿軍手 白馬印
極厚純綿軍手(1双入)
軍手 日本一 生成
メーカー丸和ケミカル丸和ケミカル丸和ケミカル丸和ケミカル丸和ケミカル丸和ケミカル
通常価格1201,1501,5731,641448636
通常出荷日2日目在庫品1日目1日目1日目1日目1日目
サイズSフリーMフリーフリーフリー
ゲージ777777
JANコード496928600230549692860016054969286001773496928601000349692860181534938965100014
トラスココード825-9347324-7848419-1595335-1238758-7490335-1581
質量(g)357507201000170600

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軍手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト