17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアコンマイスター S-2220

エアコンマイスター

通常単価(税別)
9,4018,546
税込単価
10,3419,401
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・エアコンのアルミフィンについた、カビ、バクテリヤ、ダニ、タバコのヤニなどの頑固な汚れを落とし...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    その他
  • 液性
    中性
  • JANコード
    4989933904608
  • トラスココード
    136-0152
  • 質量(g)
    4350.0
  • 材質1
    非イオン系界面活性剤
  • 容量(kg)
    4
  • 無色
  • 材質2
    キレート剤
  • 用途詳細
    エアコンのアルミフィンの洗浄

型番:

S-2220
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S-2220の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
その他
液性
中性
JANコード
4989933904608
トラスココード
136-0152
質量(g)
4350.0
材質1
非イオン系界面活性剤
容量(kg)
4
無色
材質2
キレート剤
用途詳細
エアコンのアルミフィンの洗浄
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-2220
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,4018,546
( 9,401 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアコンのアルミフィンについた、カビ、バクテリヤ、ダニ、タバコのヤニなどの頑固な汚れを落とします。中性で安全です。
【用途】
・エアコン用中性洗浄剤。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアコンマイスターの型番S-2220のページです。 型番S-2220に関する仕様情報を記載しております。
エアコンマイスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアコンマイスター
尿石バン
SYK フェザークロスDX(薄)500枚入り
B・Pクリーナー18L
RS洗浄液18L
B・Pスリースター20L
メーカー鈴木油脂工業鈴木油脂工業鈴木油脂工業鈴木油脂工業鈴木油脂工業鈴木油脂工業
通常価格9,4017,69211,48626,13819,30315,334
通常出荷日4日目4日目11日目8日目11日目8日目
商品タイプ洗剤クリーナー--洗剤-
用途その他住居用--機械、部品、設備、床用-
液性中性酸性----
JANコード49899339046084989933904721--4989933904431-
トラスココード136-0152136-0090--136-0147-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト