ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
スタック・アンド・オプティーク コンパクト除電ブラシ(アルミ柄タイプ) |
|
スタック・アンド・オプティーク アルミ無垢ボディゴールド除電ブラシ |
|
アキレス アキレス 除電ブラシ ノンスパークJS-20-1500 |
|
ミスミ 耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】 |
|
川上産業 導電バッグ【100個入り】 |



【特長】
・自己放電式除電ブラシであり、高電圧の静電気を効率よく除電します。
【用途】
・製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向け
【商品仕様】
・電極H(mm):20
・通常電極
・L(mm):800
・通常電極(Sタイプ):極細ステンレス繊維(100本/束)を使用しており、耐久性・除電性能に優れます。
・別途結束電極あります(JSタイプ)。
・アルミホルダー
・トラスココード:805-2432
・質量:145g
【材質/仕上】
・ホルダー部:アルミ
・電極:ステンレス繊維



アキレス
除電ブラシ ノンスパーク
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホーザン
除電ブラシ F-60
0通常価格(税別):11,972円

ケニス
静電防止ブラシ STAC14-S
0通常価格(税別):6,499円~

サンハヤト
基板専用クリーンブラシ
0通常価格(税別):1,100円

ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
3.5通常価格(税別):23,303円

ホーザン
鉛フリーハンダ HS-301~317・HS-361~363
4.3通常価格(税別):1,160円~

白光
T12シリーズこて先
4.5通常価格(税別):1,500円~

ホーザン
錫鉛系ハンダ すず60%/鉛40%
4.8通常価格(税別):880円~

千住金属工業
糸はんだ SEN F3 M705
0通常価格(税別):13,748円~

白光
空気清浄式吸煙器用交換部品・各種オプション
0通常価格(税別):770円~