17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エスロン 接着剤 No.20S

通常単価(税別)
3,3603,693
税込単価
3,6964,062
通常出荷日:1日目

【特長】・接着から通水までの養生時間を24時間から2時間へ短縮した、超速乾タイプです・エスロン硬質塩ビ...

詳細を確認
  • 質量(g)
    500.000
  • 使用温度範囲(℃)
    5~40
  • 粘度(mPa・s)
    380
  • 容量(g)
    500
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • JANコード

  • 容量(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

容量(kg)

RoHS?最小発注数量
クリア
827-8654
4547204251037
500
10
1個
ホワイト
827-8655
4547204251044
0.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,360
( 3,696 )
1日目
3,693
( 4,062 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接着から通水までの養生時間を24時間から2時間へ短縮した、超速乾タイプです
・エスロン硬質塩ビ管用専用接着剤です(エスロンHIパイプ及びエスロンVPW専用)
・青キャップが目印です
【用途】
・硬質塩ビ管/継手(VPパイプ+TS継手)・(HIパイプ+HI継手)専用
・改修工事・災害復旧工事などの短時間施工

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスロン 接着剤 No.20Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスロン 接着剤 No.20S
耐熱性接着剤 エスロン No.100S S1H5GG
接着剤 エスロン ホワイト No.83S
配管用接着剤 エスロン ブルーNo.73S
耐熱性接着剤 エスロン No.100S
塩ビ管用接着剤 エスロン No.73S
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業
通常価格3,360-3,3261,7301,413 -1,140 -473 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
質量(g)500.000500.000500.000---
使用温度範囲(℃)5~4090以下0~600~600~900~60℃
粘度(mPa・s)380500500mPa・s(低粘度速乾性:A)500mPa・s(低粘度速乾性:A)500mPa・S(低粘度速乾性)500
容量(g)500500----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配管用シール剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト