17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テンバコ

通常単価(税別)
1,14029,992特別価格
税込単価
1,25432,991特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~8日目

前面ベタ目の優れた機能性と強度を兼ね備えた多目的コンテナーです。【特長】・洗練された形状、堅牢な強度を...

詳細を確認
未確定 69 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

テンバコ型コンテナの特長

テンバコ型コンテナ

堅牢、強度に優れた定番コンテナ。部品や工具等を入れたり、物の保管等用途はさまざま。
色はブルー、グレー、紺など、容量6.4~77.2Lまであり、用途に適したサイズ選択が可能。

開発秘話

 

様々な形の段ボールやダンプラボックスでは、段積み作業性が悪く、破損や変形、デッドスペースの原因となっておりました。
そこで底面を規格化しサイズや容器の方向を問わずに勘合し、安定した段積みができるようになりました。

絞り込み条件:16 項目の仕様が未選択です

  • 材質(本体)

  • 容量(L)

  • 外形間口(mm)

  • 外形奥行(mm)

  • 外形高さ(mm)

  • 詳細タイプ

  • 適合フタ(別売)

  • メーカー品番

  • JANコード

  • トラスココード

  • 有効内寸:奥行(mm)

  • 有効内寸:間口(mm)

  • 有効内寸:高さ(mm)

  • 適合カード差し(別売)

  • カード差し取付面

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

材質(本体)

容量

(L)

外形間口

(mm)

外形奥行

(mm)

外形高さ

(mm)

詳細タイプ

適合フタ(別売)

メーカー品番

JANコード

トラスココード

有効内寸:奥行

(mm)

有効内寸:間口

(mm)

有効内寸:高さ

(mm)

適合カード差し(別売)

カード差し取付面

材質詳細

嵌合コンテナ

質量

(g)

最小発注数量
ポリプロピレン(PP)
ブルー
6.4
440
278
75
-
テンバコFN-2フタ
673051
4983049780729
502-4234
233
385
62
-
-
-
テンバコ12、テンバコ13、テンバコ16、テンバコ32、テンバコ47、テンバコ64、テンバコ92
650
1個
ポリプロピレン(PP)
グリーン
6.4
440
278
75
-
テンバコFN-2フタ
673051
4983049780774
502-4242
233
385
62
-
-
-
テンバコ12、テンバコ13、テンバコ16、テンバコ32、テンバコ47、テンバコ64、テンバコ92
650
1個
ポリプロピレン(PP)
グレー
6.4
440
278
75
-
テンバコFN-2フタ
673051
4983049780750
502-4161
233
385
62
-
-
-
テンバコ12、テンバコ13、テンバコ16、テンバコ32、テンバコ47、テンバコ64、テンバコ92
650
1個
ポリプロピレン(PP)
ブルー
10.5
465
365
85
-
テンバコA2フタ
201012
-
217-5071
310
410
72
カード差しT2型、カード差しT2型-2
両短辺T2型、両短辺T2型-2
-
テンバコ15、テンバコ21、テンバコ28、テンバコ40
760
1個
ポリプロピレン(PP)
イエロー
10.5
465
365
85
-
テンバコA2フタ
201012
4983049002746
217-5115
310
410
72
カード差しT2型、カード差しT2型-2
両短辺T2型、両短辺T2型-2
-
テンバコ15、テンバコ21、テンバコ28、テンバコ40
760
1個
ポリプロピレン(PP)
ブルー
8.6
365
278
121
-
-
200924
4983049780927
502-4277
234
311
109
カード差しT2型、カード差しT2型-2
両短辺T2型、両短辺T2型-2
-
-
820
1個
ポリプロピレン(PP)
グレー
8.6
365
278
121
-
-
200924
4983049780958
502-4251
234
311
109
カード差しT2型、カード差しT2型-2
両短辺T2型、両短辺T2型-2
-
-
820
1個
ポリプロピレン(PP)
ブルー
10.8
390
260
143
-
-
201173
4983049781023
502-4315
230
340
128
カード差しT3型
両短辺T3型
-
-
930
1個
ポリプロピレン(PP)
グレー
10.8
390
260
143
-
-
201173
4983049781054
502-4307
230
340
128
カード差しT3型
両短辺T3型
-
-
930
1個
ポリプロピレン(PP)
イエロー
12.1
410
310
128
-
-
673046
-
217-4824
272
362
112
カード差しT2型、カード差しT2型-2
両短辺T2型、両短辺T2型-2
-
-
820
1個
ポリプロピレン(PP)
グリーン
10.8
440
278
125
-
-
673045
4983049781276
217-8146
230
383
110
カード差しT1型-B
4辺T1型-B
-
テンバコ7、テンバコ13、テンバコ16、テンバコ32、テンバコ47、テンバコ64、テンバコ92
880
5個
ポリプロピレン(PP)
ブルー
13.1
440
278
150
-
テンバコFN-2フタ
673044
4983049781320
502-4960
233
385
136
カード差しT2型、カード差しT2型-2、カード差しT2型-3N
両短辺T2型、両短辺T2型-2、両短辺T2型-3N
-
テンバコ7、テンバコ12、テンバコ16、テンバコ32、テンバコ47、テンバコ64、テンバコ92
1060
1個
ポリプロピレン(PP)
グリーン
13.1
440
278
150
-
テンバコFN-2フタ
673044
4560122310105
217-5133
233
385
136
カード差しT2型、カード差しT2型-2、カード差しT2型-3N
両短辺T2型、両短辺T2型-2、両短辺T2型-3N
-
テンバコ7、テンバコ12、テンバコ16、テンバコ32、テンバコ47、テンバコ64、テンバコ92
1060
1個
ポリプロピレン(PP)
グレー
13.1
440
278
150
-
テンバコFN-2フタ
673044
4983049781351
502-4951
233
385
136
カード差しT2型、カード差しT2型-2、カード差しT2型-3N
両短辺T2型、両短辺T2型-2、両短辺T2型-3N
-
テンバコ7、テンバコ12、テンバコ16、テンバコ32、テンバコ47、テンバコ64、テンバコ92
1060
1個
ポリプロピレン(PP)
ブルー
14.4
465
365
115
-
テンバコA2フタ
673042
4983049781528
508-0576
310
410
100
カード差しT2型、カード差しT2型-2
両短辺T2型、両短辺T2型-2
-
テンバコ8、テンバコ21、テンバコ28、テンバコ40
870
1個
ポリプロピレン(PP)
イエロー
14.4
465
365
115
-
テンバコA2フタ
673042
4560122310129
217-4876
310
410
100
カード差しT2型、カード差しT2型-2
両短辺T2型、両短辺T2型-2
-
テンバコ8、テンバコ21、テンバコ28、テンバコ40
870
1個
ポリプロピレン(PP)
ブルー
14.9
600
440
75
-
テンバコFNフタ
673041
4983049781627
502-5001
385
545
62
カード差しT2型、カード差しT2型-2
両短辺T2型、両短辺T2型-2
-
テンバコ7、テンバコ12、テンバコ13、テンバコ32、テンバコ47、テンバコ64、テンバコ92
1310
1個
ポリプロピレン(PP)
グレー
14.9
600
440
75
-
テンバコFNフタ
673041
4983049781658
502-4994
385
545
62
カード差しT2型、カード差しT2型-2
両短辺T2型、両短辺T2型-2
-
テンバコ7、テンバコ12、テンバコ13、テンバコ32、テンバコ47、テンバコ64、テンバコ92
1310
1個
ポリプロピレン(PP)
ブルー
18.2
590
386
106
-
テンバコTフタ
673040
4560122310167
217-5263
333
536
90
カード差しT2型、カード差しT2型-2
両短辺T2型、両短辺T2型-2
-
テンバコ27、テンバコ36、テンバコ54
1170
1個
ポリプロピレン(PP)
グレー
18.2
590
386
106
-
テンバコTフタ
673040
4560122310150
217-5066
333
536
90
カード差しT2型、カード差しT2型-2
両短辺T2型、両短辺T2型-2
-
テンバコ27、テンバコ36、テンバコ54
1170
1個
ポリプロピレン(PP)
ブルー
20.9
470
270
210
-
-
202130
4983049782020
508-0584
236
426
195
-
-
-
-
1200
1個
ポリプロピレン(PP)
ブルー
19.6
465
365
155
-
テンバコA2フタ
673038
4560122310181
217-4798
310
410
140
カード差しT2型、カード差しT2型-2、カード差しT2型-3N
両短辺T2型、両短辺T2型-2、両短辺T2型-3N
-
テンバコ8、テンバコ15、テンバコ28、テンバコ40
1120
1個
ポリプロピレン(PP)
グレー
22.2
615
370
125
-
-
673036
-
217-4907
320
560
111
カード差しT1型-B
4辺T1型-B
-
テンバコ43
1320
1個
ポリプロピレン(PP)
ブルー
24.2
492
336
190
-
テンバコ24フタ
673035
4983049782426
502-5885
293
456
168
カード差しT1型-A、カード差しT1型-B
両短辺T1型-A、両短辺T1型-B
-
-
1690
1個
ポリプロピレン(PP)
グレー
24.2
492
336
190
-
テンバコ24フタ
673035
4560122310204
217-5051
293
456
168
カード差しT1型-A、カード差しT1型-B
両短辺T1型-A、両短辺T1型-B
-
-
1690
1個
ポリプロピレン(PP)
イエロー
24.2
492
336
190
-
テンバコ24フタ
673035
-
217-8156
293
456
168
カード差しT1型-A、カード差しT1型-B
両短辺T1型-A、両短辺T1型-B
-
-
1690
1個
ポリプロピレン(PP)
ブルー
27.2
590
386
154
-
テンバコTフタ
673032
4983049782723
502-6342
335
535
140
カード差しT2型、カード差しT2型-2
両短辺T2型、両短辺T2型-2
-
テンバコ18、テンバコ36、テンバコ54
1570
1個
ポリプロピレン(PP)
グレー
27.2
590
386
154
-
テンバコTフタ
673032
4983049782754
502-6326
335
535
140
カード差しT2型、カード差しT2型-2
両短辺T2型、両短辺T2型-2
-
テンバコ18、テンバコ36、テンバコ54
1570
1個
ポリプロピレン(PP)
ブルー
26
591
387
154
中仕切固定用リブ
-
673031
-
217-5059
333
536
134
カード差しT1型-B
両短辺T1型-B
-
テンバコ36M2
1900
1個
ポリプロピレン(PP)
ブルー
26.1
465
365
205
-
テンバコA2フタ
673030
4983049782822
508-0606
310
410
190
カード差しT2型、カード差しT2型-2
両短辺T2型、両短辺T2型-2、両短辺T2型-3N
-
テンバコ8、テンバコ15、テンバコ21、テンバコ40
1320
1個
ポリプロピレン(PP)
イエロー
26.1
465
365
205
-
テンバコA2フタ
673030
-
217-5080
310
410
190
カード差しT2型、カード差しT2型-2
両短辺T2型、両短辺T2型-2、両短辺T2型-3N
-
テンバコ8、テンバコ15、テンバコ21、テンバコ40
1320
1個
ポリプロピレン(PP)
ブルー
30.6
600
440
150
-
テンバコFNフタ
673029
4983049783225
502-6385
385
545
136
カード差しT2型、カード差しT2型-2
両短辺T2型、両短辺T2型-2、両短辺T2型-3N
-
テンバコ7、テンバコ12、テンバコ13、テンバコ16、テンバコ47、テンバコ64、テンバコ92
2080
1個
ポリプロピレン(PP)
グレー
30.6
600
440
150
-
テンバコFNフタ
673029
4560122310280
217-4906
385
545
136
カード差しT2型、カード差しT2型-2
両短辺T2型、両短辺T2型-2、両短辺T2型-3N
-
テンバコ7、テンバコ12、テンバコ13、テンバコ16、テンバコ47、テンバコ64、テンバコ92
2080
1個
ポリプロピレン(PP)
グレー
30.6
600
440
150
-
テンバコFNフタ
673029
4983049783256
502-6369
385
545
136
カード差しT2型、カード差しT2型-2
両短辺T2型、両短辺T2型-2、両短辺T2型-3N
-
テンバコ7、テンバコ12、テンバコ13、テンバコ16、テンバコ47、テンバコ64、テンバコ92
2080
1個
ポリプロピレン(PP)
ブルー
29.9
600
440
150
中仕切固定用リブ
-
673028
-
217-5055
390
550
130
カード差しT2型、カード差しT2型-2
両短辺T2型、両短辺T2型-2
-
-
2240
1個
ポリプロピレン(PP)
ブルー
36.1
591
386
206
-
テンバコTフタ
673027
4983049783621
502-6415
331
534
187
カード差しT2型、カード差しT2型-2
両短辺T2型、両短辺T2型-2、両短辺T2型-3N
-
テンバコ18、テンバコ27、テンバコ54
1890
1個
ポリプロピレン(PP)
グレー
36.1
591
386
206
-
テンバコTフタ
673027
-
217-5081
331
534
187
カード差しT2型、カード差しT2型-2
両短辺T2型、両短辺T2型-2、両短辺T2型-3N
-
テンバコ18、テンバコ27、テンバコ54
1890
1個
ポリプロピレン(PP)
グレー
36.1
591
386
206
-
テンバコTフタ
673027
4560122310297
217-8132
331
534
187
カード差しT2型、カード差しT2型-2
両短辺T2型、両短辺T2型-2、両短辺T2型-3N
-
テンバコ18、テンバコ27、テンバコ54
1890
1個
ポリプロピレン(PP)
イエロー
36.1
591
386
206
-
テンバコTフタ
673027
-
217-4799
331
534
187
カード差しT2型、カード差しT2型-2
両短辺T2型、両短辺T2型-2、両短辺T2型-3N
-
テンバコ18、テンバコ27、テンバコ54
1890
1個
ポリプロピレン(PP)
ブルー
35.5
591
387
207
中仕切固定用リブ
テンバコ27M2
673026
-
217-4851
333
536
187
カード差しT1型-A、カード差しT1型-B
両短辺T1型-A、両短辺T1型-B
-
テンバコ27M2
2140
1個
ポリプロピレン(PP)
ブルー
39.4
472
367
305
-
テンバコA2フタ
673024
4983049784024
503-7786
310
410
290
カード差しT1型-A、カード差しT1型-B
両短辺T1型-A、両短辺T1型-B
-
テンバコ8、テンバコ15、テンバコ21、テンバコ28
1990
1個
ポリプロピレン(PP)
イエロー
40
472
367
306
-
テンバコA2フタ
673024
4560122310341
217-5092
310
410
290
カード差しT1型-A、カード差しT1型-B
両短辺T1型-A、両短辺T1型-B
-
テンバコ8、テンバコ15、テンバコ21、テンバコ28
1990
1個
ポリプロピレン(PP)
ブルー
39
655
445
167
-
テンバコKフタ
673023
-
217-4816
395
605
150
カード差しT1型-B
両短辺T1型-B
-
テンバコ14、テンバコ26、テンバコ55、テンバコ60、テンバコ75
1930
5個
ポリプロピレン(PP)
グレー
39
655
445
167
-
テンバコKフタ
673023
-
217-5056
395
605
150
カード差しT1型-B
両短辺T1型-B
-
テンバコ14、テンバコ26、テンバコ55、テンバコ60、テンバコ75
1930
5個
ポリプロピレン(PP)
ブルー
47.7
600
440
235
-
テンバコFNフタ
673016
-
217-5094
385
545
217
カード差しT1型-A、カード差しT1型-B
両短辺T1型-A、両短辺T1型-B
-
テンバコ7、テンバコ12、テンバコ13、テンバコ16、テンバコ32、テンバコ64、テンバコ92
2440
1個
ポリプロピレン(PP)
グレー
47.7
600
440
235
-
テンバコFNフタ
673016
-
217-4859
385
545
217
カード差しT1型-A、カード差しT1型-B
両短辺T1型-A、両短辺T1型-B
-
テンバコ7、テンバコ12、テンバコ13、テンバコ16、テンバコ32、テンバコ64、テンバコ92
2440
1個
ポリプロピレン(PP)
イエロー
52.1
860
530
150
-
-
673015
-
217-4860
475
805
123
カード差しT1型-B
両短辺T1型-B
-
-
4040
1個
ポリプロピレン(PP)
ブルー
52.1
860
530
150
-
-
673015
4983049784826
217-5117
475
805
123
カード差しT1型-B
両短辺T1型-B
-
-
4040
1個
ポリプロピレン(PP)
グレー
48.3
646
446
208
-
-
673012
-
217-4852
397
597
189
カード差しT1型-A、カード差しT1型-B
両短辺T1型-A、両短辺T1型-B
-
テンバコ25
3110
1個
ポリプロピレン(PP)
ブルー
53.2
590
386
305
-
-
673011
-
217-4870
331
533
285
カード差しT1型-A、カード差しT1型-B
両短辺T1型-A、両短辺T1型-B
-
テンバコ18、テンバコ27、テンバコ36
2440
1個
ポリプロピレン(PP)
グレー
53.2
590
386
305
-
-
673011
-
217-5121
331
533
285
カード差しT1型-A、カード差しT1型-B
両短辺T1型-A、両短辺T1型-B
-
テンバコ18、テンバコ27、テンバコ36
2440
1個
ポリプロピレン(PP)
ブルー
53.2
655
445
225
-
テンバコKフタ
673010
-
217-5032
395
615
208
カード差しT1型-A、カード差しT1型-B
両短辺T1型-A、両短辺T1型-B
-
テンバコ14、テンバコ26、テンバコ41、テンバコ60、テンバコ75
2410
1個
ポリプロピレン(PP)
グレー
53.2
655
445
225
-
テンバコKフタ
673010
-
217-8128
395
615
208
カード差しT1型-A、カード差しT1型-B
両短辺T1型-A、両短辺T1型-B
-
テンバコ14、テンバコ26、テンバコ41、テンバコ60、テンバコ75
2410
1個
ポリプロピレン(PP)
グレー
60
593
455
280
-
テンバコHフタ
673009
-
217-5089
404
530
260
カード差しT1型-A、カード差しT1型-B
両短辺T1型-A、両短辺T1型-B
-
テンバコ42、テンバコ76
2330
1個
ポリプロピレン(PP)
グレー
59.2
593
455
280
中仕切固定用リブ
テンバコHフタ
673083
4983049005846
217-8180
404
530
260
カード差しT1型-A、カード差しT1型-B
両短辺T1型-A、両短辺T1型-B
-
テンバコ42、テンバコ76
2800
1個
ポリプロピレン(PP)
ブルー
60
593
455
280
-
テンバコHフタ
673009
-
217-8173
404
530
260
カード差しT1型-A、カード差しT1型-B
両短辺T1型-A、両短辺T1型-B
-
テンバコ42、テンバコ76
2330
1個
ポリプロピレン(PP)
ブルー
59.9
655
445
255
-
テンバコKフタ
673008
-
217-8175
396
606
235
カード差しT1型-A、カード差しT1型-B
両短辺T1型-A、両短辺T1型-B
-
テンバコ14、テンバコ26、テンバコ41、テンバコ55、テンバコ75
3260
1個
ポリプロピレン(PP)
グレー
59.9
655
445
255
-
テンバコKフタ
673008
-
217-5074
396
606
235
カード差しT1型-A、カード差しT1型-B
両短辺T1型-A、両短辺T1型-B
-
テンバコ14、テンバコ26、テンバコ41、テンバコ55、テンバコ75
3260
1個
ポリプロピレン(PP)
ブルー
77.7
990
490
185
-
-
673097
4560122312062
217-4881
454
954
165
カード差しT1型-A、カード差しT1型-B
両短辺T1型-A、両短辺T1型-B
-
-
3052
1個
ポリプロピレン(PP)
ブルー
77.7
650
450
330
-
テンバコKフタ
673006
4983049787520
503-6232
400
600
302
カード差しT1型-A、カード差しT1型-B
両短辺T1型-A、両短辺T1型-B
-
テンバコ14、テンバコ26、テンバコ41、テンバコ55、テンバコ60
4180
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
2,490
( 2,739 )
8日目
2,490
( 2,739 )
8日目
1,237
( 1,361 )
1日目
1,237
( 1,361 )
1日目
1,611
( 1,772 )
1日目
1,611
( 1,772 )
1日目
3,070
( 3,377 )
8日目
2,138
( 2,352 )
8日目
1,823
( 2,005 )
1日目
2,790
( 3,069 )
8日目
1,824
( 2,006 )
2日目
1,892
( 2,081 )
1日目
3,170
( 3,487 )
8日目
2,024
( 2,226 )
1日目
2,024
( 2,226 )
1日目
3,5803,178
( 3,496 )
8日目
3,5803,178
( 3,496 )
8日目
2,135
( 2,349 )
1日目
2,988
( 3,287 )
8日目
3,013
( 3,314 )
8日目
2,169
( 2,386 )
1日目
3,6303,223
( 3,545 )
8日目
3,6303,223
( 3,545 )
8日目
2,378
( 2,616 )
1日目
2,378
( 2,616 )
1日目
5,2804,694
( 5,163 )
8日目
2,413
( 2,654 )
1日目
4,0503,597
( 3,957 )
8日目
3,089
( 3,398 )
1日目
4,625
( 5,088 )
8日目
3,089
( 3,398 )
1日目
5,013
( 5,514 )
8日目
3,079
( 3,387 )
2日目
4,9704,410
( 4,851 )
8日目
4,9704,410
( 4,851 )
8日目
4,9704,410
( 4,851 )
8日目
5,8405,191
( 5,710 )
8日目
3,345
( 3,680 )
1日目
5,5804,962
( 5,458 )
8日目
5,2804,694
( 5,163 )
8日目
5,2804,694
( 5,163 )
8日目
6,1805,885
( 6,474 )
8日目
6,1805,885
( 6,474 )
8日目
8,8758,067
( 8,874 )
8日目
9,510
( 10,461 )
1日目
6,9726,639
( 7,303 )
8日目
6,4876,177
( 6,795 )
8日目
6,4876,177
( 6,795 )
8日目
6,4805,751
( 6,326 )
8日目
6,4805,751
( 6,326 )
8日目
6,6876,367
( 7,004 )
8日目
7,6377,272
( 7,999 )
8日目
6,6876,367
( 7,004 )
8日目
7,0026,667
( 7,334 )
8日目
7,0026,667
( 7,334 )
8日目
10,60010,231
( 11,254 )
8日目
6,866
( 7,553 )
1日目

詳細情報

基本情報

前面ベタ目の優れた機能性と強度を兼ね備えた多目的コンテナーです。
【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度を備えています。
・同一型番でなくても適合する型番なら安定した積み重ねが可能。
・型番によっては、フタ、カード差しのオプション設定があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テンバコのレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
金型部品保管用
4
満足度:4.0
がっちりしていて壊れにくくとても良かった。 耐久性に優れていると思います。
1人が参考にしています。
治具容器
5
満足度:5.0
治具容器に使用しています。変形もなく使いがっても良く重宝しています。
1人が参考にしています。
倉庫用
4
満足度:4.0
倉庫用に使用しています。 重ね具合も相性良く、ガタガタしません。 グリーン色が都合が良い環境でしたのでグリーン色のこの商...もっと読む
0人が参考にしています。
パーツ入れ
4
満足度:4.0
エンジン分解パーツなどを入れるのに購入、問題ないが、出来たらもう少し大きいのが有れば、次のサイズは合わないので
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどういった業界で利用されているのか。
A
自動車部品や、機械部品など、細かい部品から大きな部品まで幅広い取り扱い品目がある部品メーカー様へ多くご採用頂いています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テンバコ
ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"用 フタ
ボックス型コンテナ"サンボックス #C-5″ ブルー
ボックス型コンテナ″サンボックス #38-3″
TP規格コンテナ TPボックス
ボックス型コンテナ サンボックス(ボックス型/バケット型)
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格1,140-1,7424,9235,420693 -403 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト