ファクトリーサプライ用品技術窓口

NF S型引出し 大 S-2

NF S型引出し 大

通常単価(税別)
5,470
税込単価
6,017
通常出荷日:18日目

【特長】・引出し付は、棚の一部に引出しを入れたもので。引出しは大・小の2種類があります。・内部を仕切板...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 幅寸法 (mm)
    268
  • 奥行寸法 (mm)
    430
  • 品名
    S型引出し
  • トラスココード
    106-0622
  • JANコード
    4571137370848
  • 材質1
    本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)
  • 高さ(mm)
    113

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

S-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
幅寸法(mm)
268
奥行寸法(mm)
430
品名
S型引出し
トラスココード
106-0622
JANコード
4571137370848
材質1
本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)
高さ(mm)
113
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,470
( 6,017 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引出し付は、棚の一部に引出しを入れたもので。引出しは大・小の2種類があります。
・内部を仕切板で仕切られ、前面にはカードが差し込め、取り出しが自由。
【用途】
・LA型軽量物品棚用部材
【商品仕様】
・間口(mm):268
・奥行(mm):430
・高さ(mm):113
・JANコード:4571137370848
・トラスココード:106-0622
【材質/仕上】
・本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NF S型引出し 大の型番S-2のページです。 型番S-2に関する仕様情報を記載しております。
NF S型引出し 大のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NF S型引出し 大
NF 棚受金具 S型
軽中量ボルトレス棚 M2型(スチール引き出し付(大/小+大),200kg)
中量ボルトレス棚 M3型(樹脂透明引き出し付(大/小+大),300kg)
中量ボルトレス棚 M3型(樹脂ネオグレー色引き出し付(大/小+大),300kg)
NF 棚受金具 K型
メーカー日本ファイリング日本ファイリングトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山日本ファイリング
通常価格5,47066134,895 -55,689 -42,444 -519
通常出荷日18日目18日目1日目〜1日目〜1日目〜18日目
商品タイプその他その他中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)その他
その他オプションオプション---オプション
幅寸法(mm)268-----
奥行寸法(mm)430-----
品名S型引出し棚受金具---棚受金具

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト