17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

RIKEN カップラダスターキャップ ホース側 S-1H-DC

RIKEN カップラダスターキャップ ホース側

通常単価(税別)
240
税込単価
264
通常出荷日:4日目

【特長】・カップラダスターキャップ。【商品仕様】・カプラー・トラスココード:852-0206・質量:0...

詳細を確認

型番:

S-1H-DC
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S-1H-DCの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
カプラー
トラスココード
852-0206

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-1H-DC
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
240
( 264 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カップラダスターキャップ。
【商品仕様】
・カプラー
・トラスココード:852-0206
・質量:0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RIKEN カップラダスターキャップ ホース側の型番S-1H-DCのページです。 型番S-1H-DCに関する仕様情報を記載しております。
RIKEN カップラダスターキャップ ホース側のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RIKEN カップラダスターキャップ ホース側
RIKEN カップラダスターキャップ シリンダ側
ナイロンホース ねじ径R3/8
RIKEN 3山クレビス
RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 200VC
RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 100VC
メーカー理研機器理研機器理研機器理研機器理研機器理研機器
通常価格24017012,375 -9,38762,30962,326
通常出荷日4日目4日目4日目〜4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他シリンダシリンダ
その他オプションオプション-オプション--
詳細タイプカプラーカプラー-2山クレビス単動シリンダ-
トラスココード852-0206852-0207-852-0005852-0112852-0117
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました